(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Line8 ナットプロファイル8(TSS2000)

Line8 ナットプロファイル8(TSS2000)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円

Line8プロファイル専用です。【材質】アルミ【処理】アルマイト

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Line8 ナットプロファイル8(TSS2000) 外形図

製品仕様

  • 定寸2,000mm+切りしろ
  • 材質:Al(JIS 6N01相当)
  • 処理:アルマイト表面処理
  • 質量:620g

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSS2000

10

1個

5,000( 5,500円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Line8プロファイル専用です。【材質】アルミ【処理】アルマイト

カタログ

 

TSS2000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Line8 ナットプロファイル8(TSS2000)の型番TSS2000のページです。
型番TSS2000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line8 ナットプロファイル8(TSS2000)

Line8 ナットプロファイル8(TSS2000)

    Line8 TナットZN(TZN)

    Line8 TナットZN(TZN)

      Line8 TナットST(TST)

      Line8 TナットST(TST)

        Line5 ナットプロファイル5(L5-TSS2000)

        Line5 ナットプロファイル5(L5-TSS2000)

          Line5 Tナット5ZN(L5-TZN3)

          Line5 Tナット5ZN(L5-TZN3)

            Line6 Tナット6ZN(L6-TZN4)

            Line6 Tナット6ZN(L6-TZN4)

              Line6 Tナット6ST(L6-TST)

              Line6 Tナット6ST(L6-TST)

                8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れナット・ストッパセット

                8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れナット・ストッパセット

                  Line6 ナットプロファイル TSS

                  Line6 ナットプロファイル TSS

                    Line8 TナットプロファイルST TST

                    Line8 TナットプロファイルST TST

                      SF20 アフターナットSS素材(後入れ) S10C相当

                      SF20 アフターナットSS素材(後入れ) S10C相当

                        SF20 S後入れロックナットSS(後入れ後ロック可能)

                        SF20 S後入れロックナットSS(後入れ後ロック可能)

                          SF20 アクセサリナットSS(M3)(後入れ)

                          SF20 アクセサリナットSS(M3)(後入れ)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ミスミ イマオコーポレーション イマオコーポレーション SUS SUS SUS
                            通常価格 5,000円 120円 233円 2,800円 173円 173円 224円 56円 3,900円 3,900円 561円 81円 33円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ナット種類 長ナット 後入れナット 後入れナット 長ナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 長ナット 長ナット 長ナット 後入れナット 後入れナット
                            シリーズ IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 6 ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 8 SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
                            材質 アルミ 亜鉛合金 - アルミ 亜鉛合金 亜鉛合金 - - アルミ - S10C相当 ステンレス ナイロン6
                            長さ(mm) 2000 19 - 2000 5 15 - - 2000 500 - - -
                            処理 アルマイト 亜鉛三価クロメート 亜鉛三価クロメート アルマイト 亜鉛三価クロメート 亜鉛三価クロメート 亜鉛三価クロメート - - - - - -

                            Line8 ナットプロファイル8(TSS2000)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました