(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
Line5 ラバー インサート(RIT)

Line5 ラバー インサート(RIT) (レビュー)

通常価格(税別)
284円 ~ 713円
税込価格
312円 ~ 784円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
・防振、滑り止め、床面保護などの目的にご使用ください。
・LPS専用です。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

Line5 ラバー インサート(RIT)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー

高評価レビュー

滑り止め
評価 4.0満足度:4.02022/07/06
自社で使用している作業台の足に取り付けて、滑り止めとして使用しました。この商品を作業台に装着したおかげで安定したので、作業性もよくなり、満足しています。防振性もあり、床面を傷つけることもなくなりましたので、いいものを購入したと思っています。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    滑り止め
    評価 4.0満足度:4.02022/07/06
    自社で使用している作業台の足に取り付けて、滑り止めとして使用しました。この商品を作業台に装着したおかげで安定したので、作業性もよくなり、満足しています。防振性もあり、床面を傷つけることもなくなりましたので、いいものを購入したと思っています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line5 ラバー インサート(RIT)

Line5 ラバー インサート(RIT)

    Line6 ラバー インサート6(L6-RIT30)

    Line6 ラバー インサート6(L6-RIT30)

      ゴム足(非移行性仕様)

      ゴム足(非移行性仕様)

        フットM12B

        フットM12B

          プラフット

          プラフット

            ゴムクッション

            ゴムクッション

              小型アジャスター

              小型アジャスター

                床固定用穴付アジャスタ

                床固定用穴付アジャスタ

                  ステンレス鋼製小型アジャスター

                  ステンレス鋼製小型アジャスター

                    Line5 レベリング パッド40・60・80(LPS)

                    Line5 レベリング パッド40・60・80(LPS)

                      アジャスタプレートDC L キット

                      アジャスタプレートDC L キット

                        ゴム座

                        ゴム座

                          フットM8/M12

                          フットM8/M12

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション レコフレーム(ユキ技研) SUS レコフレーム(ユキ技研) エヌアイシ・オートテック レコフレーム(ユキ技研) SUS レコフレーム(ユキ技研) イマオコーポレーション SUS エヌアイシ・オートテック SUS
                            通常価格 284円 240円 180円 1,202円 158円 151円 367円 619円 1,474円 859円 3,187円 118円 630円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 レベリングマウント・ベースプレート レベリングマウント・ベースプレート - - - - - - - - - - -
                            材質 ゴム ゴム - - - - - - - - - - -
                            適用シリーズ Line5/Line6/Line8 Line6 - - - - - - - - - - -
                            材質 NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) - - - - - - - - - - -
                            処理 ショアA80 ショアA80 - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。