(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Line6 アングルプロファイル6 軽量型 30X30(APL)

Line6 アングルプロファイル6 軽量型 30X30(APL)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

Line6シリーズ 三角形のアルミフレームです。【材質】 アルミ【処理】 アル...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

Line6 アングルプロファイル6 軽量型 30X30(APL) 外形図

製品仕様

材質Al(JIS 6N01相当)
カラーナチュラル
断面積3.12cm2
断面2次モーメントlx:2.21cm4 ly:2.21cm4
質量0.84kg/m
 

型番リスト

型番
長さ【定尺】(mm)
長さ-カット品(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3000
-
10

1個

6,900( 7,590円 )

3日目

-
30 ~ 2999
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Line6シリーズ 三角形のアルミフレームです。【材質】 アルミ【処理】 アルマイト

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line6 アングルプロファイル6 軽量型 30X30(APL)

Line6 アングルプロファイル6 軽量型 30X30(APL)

    Line6 ストラットプロファイル 軽量型 R30 SPL

    Line6 ストラットプロファイル 軽量型 R30 SPL

      Line6 R30/60-30°ラウンドプロファイル RPH36

      Line6 R30/60-30°ラウンドプロファイル RPH36

        Line6 R30/60-45°ラウンドプロファイル  RPH36

        Line6 R30/60-45°ラウンドプロファイル RPH36

          Line6 ストラットプロファイル6 軽量型 30X30(1列溝X1列溝 4面溝)(SPL)

          Line6 ストラットプロファイル6 軽量型 30X30(1列溝X1列溝 4面溝)(SPL)

            Line6 R30/60-60°ラウンドプロファイル  RPH36

            Line6 R30/60-60°ラウンドプロファイル RPH36

              Line6 ストラットプロファイル 軽量型 30X30 1列溝X1列溝 2面溝 SPL

              Line6 ストラットプロファイル 軽量型 30X30 1列溝X1列溝 2面溝 SPL

                Line8 アングルプロファイル 軽量型 APL80

                Line8 アングルプロファイル 軽量型 APL80

                  Line6 ストラットプロファイル 軽量型 60X30 1列溝X2列溝 2面溝 SPL

                  Line6 ストラットプロファイル 軽量型 60X30 1列溝X2列溝 2面溝 SPL

                    Line6 ストラットプロファイル 軽量型 60X30 1列溝X2列溝 3面溝 SPL

                    Line6 ストラットプロファイル 軽量型 60X30 1列溝X2列溝 3面溝 SPL

                      Line6 ストラットプロファイル 60X30 1列溝X2列溝 4面溝 SPH

                      Line6 ストラットプロファイル 60X30 1列溝X2列溝 4面溝 SPH

                        Line6 ストラットプロファイル6 30X30(1列溝X1列溝 4面溝)(SPH)

                        Line6 ストラットプロファイル6 30X30(1列溝X1列溝 4面溝)(SPH)

                          Line8 アングルプロファイル 軽量型 40X40 (APL40)

                          Line8 アングルプロファイル 軽量型 40X40 (APL40)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目~   4日目~   3日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   3日目   4日目   3日目   3日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 30 30 30 30 30 30 30 80 30 30 30 30 40
                            フレームシリーズ IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 8
                            フレーム形状 C面付き R形状 角度つき 角度つき 正方形 角度つき 正方形 C面付き 長方形 長方形 長方形 正方形 C面付き
                            表面処理 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト - 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト 白アルマイト -

                            Line6 アングルプロファイル6 軽量型 30X30(APL)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました