未確定2件の候補があります。
Loading...
詳細 A
材質 | 処理 | カラー | 断面積 | 断面2次モーメント | 質量 |
---|---|---|---|---|---|
Al(JIS 6N01相当) | アルマイト表面処理 | ナチュラル | 1.68cm2 | Ix:0.43cm4 Iy:0.68cm4 | 0.45kg/m |
傾きのある台、机の取付に。
型番 |
長さ【定尺】(mm) |
長さ-カット品(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3000
|
-
| 10 | 1個 | 4,000円(
4,400円
) | 3日目 | |
-
|
30 ~ 2999
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 |
Loading...
Line5シリーズ 30°角度付きアルミフレームです。【材質】 アルミ【処理】 アルマイト