(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Line8 アングルプロファイル 軽量型 40X40 (APL40)

Line8 アングルプロファイル 軽量型 40X40 (APL40)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

Line8シリーズ 40mm三角形の軽量型アルミフレームです。【材質】 アルミ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

Line8 アングルプロファイル 軽量型 40X40 (APL40) 外形図
Line8 アングルプロファイル 軽量型 40X40 (APL40) A詳細図

詳細 A

製品仕様

材質処理カラー断面積断面2次モーメント質量
Al(JIS 6N01相当)アルマイト表面処理N:ナチュラル B:ブラック5.58cm2Ix:6.5cm2  Iy:6.5cm21.5kg/m

型番リスト

型番
表面処理
長さ【定尺】(mm)
長さ-カット品(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
白アルマイト
3000
-
10

1個

11,300( 12,430円 )

5日目

白アルマイト
-
30 ~ 2999
10

1個

-( - )

5日目

白アルマイト
-
3001 ~ 4000
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Line8シリーズ 40mm三角形の軽量型アルミフレームです。【材質】 アルミ【処理】 アルマイト

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line8 アングルプロファイル 軽量型 40X40 (APL40)

Line8 アングルプロファイル 軽量型 40X40 (APL40)

    Line8 ストラットプロファイル 軽量型 R40 SPL

    Line8 ストラットプロファイル 軽量型 R40 SPL

      Line8 アングルプロファイル エコノミー型 APE40

      Line8 アングルプロファイル エコノミー型 APE40

        Line8 アングルプロファイル APH40

        Line8 アングルプロファイル APH40

          Line8 アングルプロファイル 軽量型 APL80

          Line8 アングルプロファイル 軽量型 APL80

            Line8 ストラットプロファイル 軽量型  40X40 1列溝X1列溝 2面溝 SPL

            Line8 ストラットプロファイル 軽量型 40X40 1列溝X1列溝 2面溝 SPL

              Line8 ストラットプロファイル 軽量型  40X40(1列溝X1列溝 4面溝)(SPL)

              Line8 ストラットプロファイル 軽量型 40X40(1列溝X1列溝 4面溝)(SPL)

                Line8 ストラットプロファイル 軽量型  40X40(1列溝X1列溝 3面溝)(SPL)

                Line8 ストラットプロファイル 軽量型 40X40(1列溝X1列溝 3面溝)(SPL)

                  Line8 R40/80-60°ラウンドプロファイル  RPH48

                  Line8 R40/80-60°ラウンドプロファイル RPH48

                    Line8 ストラットプロファイル 軽量型  80X80 SPL

                    Line8 ストラットプロファイル 軽量型 80X80 SPL

                      Line8 R40/80-90°ラウンドプロファイル  RPH48

                      Line8 R40/80-90°ラウンドプロファイル RPH48

                        Line8 ストラットプロファイル 軽量型  160X40 1列溝X4列溝 4面溝 SPL

                        Line8 ストラットプロファイル 軽量型 160X40 1列溝X4列溝 4面溝 SPL

                          Line8 ストラットプロファイル エコノミー型 40X40 1列溝X1列溝 2面溝 SPE

                          Line8 ストラットプロファイル エコノミー型 40X40 1列溝X1列溝 2面溝 SPE

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目~   5日目   5日目   3日目   5日目   3日目   3日目~   3日目~   5日目   3日目   3日目   3日目~   5日目  
                            基準フレーム幅(mm) 40 40 40 40 80 40 40 40 40 40 40 40 40
                            フレームシリーズ IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 8
                            フレーム形状 C面付き R形状 C面付き C面付き C面付き 正方形 正方形 正方形 角度つき L形状 角度つき 長方形 正方形

                            Line8 アングルプロファイル 軽量型 40X40 (APL40)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました