(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シェル形ローラクラッチ

シェル形ローラクラッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
626円 ~ 2,364円
税込価格
689円 ~ 2,600円

【特長】・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパ...

詳細情報を確認する

  • 荷重方向:
    ラジアル
  • 外輪:
    外輪付き
  • 内外輪 材質:
    スチール
  • 精度(JIS):
    等級0
  • 軌道輪列数:
    単列
  • サイズ規格:
    メートル
  • 仕様:
    標準
  • 転動体材質:
    スチール
  • 外輪タイプ:
    フラット
  • 保持器種類:
    打抜き
  • すきま記号:
    なし
  • 精度(級):
    なし
  • 軌道輪タイプ:
    なし
  • 音響記号:
    なし
  • 保持器記号:
    なし
  • 軌道輪形状記号:
    なし
  • シール・シールド記号:
    なし
  • 精度等級記号:
    なし
  • 接触角記号:
    なし
  • 特殊仕様記号:
    なし
  • 潤滑量記号:
    なし
  • 保持器の色:
    なし
  • 内部記号:
    なし
  • 材料記号:
    なし

(i)ご注意

  • ミスミではインチサイズのお取扱いはございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定17件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

シェル形ローラクラッチ 外形図1
シェル形ローラクラッチ 外形図2

規格表

FC・RCタイプ

主要寸法
(mm,inch)
トルク容量
(N・m)
呼び番号質量
(g)
(参考)
ハウジン
グ最小
外径寸法
(mm)
組合される支持用
ニードルベアリング
FwDC
(-0.25~0)
メートル系インチ系総ころケージ付き
4-8-6-0.31FC-4K(1-0.9012F-48-
6-10-12-2.45FC-6-4.114F-68FJ-69
-10-12-1.96FC-6K(1-2.714F-68FJ-69
8-14-12-4.02FC-8-6.820FH-810FJH-810
10-16-12-5.30FC-10-9.125FH-1010FJH-1010
12-18-16-13.2FC-12-1227FH-1212FJH-1212
12.7000.500019.0500.750012.700.50008.34-RC-0812089.128BH-88JH-88
14-20-16-14.2FC-14K(1-1629F-1412FJ-1412
16-22-16-20.6FC-16-1831F-1612FJ-1612
25-32-20-68.6FC-25-3446F-2516FJ-2516
30-37-20-95.1FC-30-4251F-3020FJ-3020

注(1)呼び番号の末尾にKの付いたものは, スプリングがころ1本を押す軽量低トルクタイプである.

FCB・RCBタイプ

主要寸法
(mm,inch)
トルク容量
(N・m)
呼び番号基本動定格荷重
(N)
最大許容荷重
(N)
質量
(g)
ハウジン
グ最小
外径寸法
(mm)
(参考)
FwDC
(-0.25~0)
メートル系インチ系CrPmax
8-14-20-4.02FCB-8-4,0601,3801120
10-16-20-5.30FCB-10-4,7101,6701325
12-18-26-13.2FCB-12-6,2302,4901827
12.7000.500019.0500.750022.220.87508.34-RCB-0812147,2002,8801628
16-22-26-20.6FCB-16-6,7502,9602431
19.0500.750025.4001.000025.401.000022.1-RCB-1216168,9504,0302636
20-26-26-30.9FCB-20-8,3003,9102838
25-32-30-68.6FCB-25-11,1505,2604846
30-37-30-95.1FCB-30-11,4005,8605451

注(1)呼び番号の末尾にKの付いたものは, スプリングがころ1本を押す軽量低トルクタイプである.
 

シェル形ローラクラッチの推奨はめあい

型番リスト

型番
軌道輪形状
内径(mm)
外径(mm)
幅(mm)
回転数(rpm)
基本定格荷重 動定格(N)
低トルク仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ワンウェイクラッチ
4
8
6
-
-
低トルク
10

1個

652( 717円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ワンウェイクラッチ
6
10
12
-
-
なし
10

1個

626( 689円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ワンウェイクラッチ
6
10
12
-
-
低トルク
10

1個

963( 1,059円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ワンウェイクラッチ
8
14
12
-
-
なし
10

1個

837( 921円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ワンウェイクラッチ
10
16
12
-
-
なし
10

1個

904( 994円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ワンウェイクラッチ
12
18
16
-
-
なし
10

1個

881( 969円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ワンウェイクラッチ
14
20
16
-
-
低トルク
10

1個

866( 953円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ワンウェイクラッチ
16
22
16
-
-
なし
10

1個

904( 994円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ワンウェイクラッチ
25
32
20
-
-
なし
10

1個

1,289( 1,418円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

円筒ころ
8
14
20
-
2430
なし
10

1個

1,530( 1,683円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

円筒ころ
10
16
20
-
2820
なし
10

1個

1,343( 1,477円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

円筒ころ
12
18
26
-
3800
なし
10

1個

1,560( 1,716円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

円筒ころ
16
22
26
-
4100
なし
10

1個

1,677( 1,845円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

円筒ころ
20
26
26
-
5100
なし
10

1個

1,758( 1,934円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

円筒ころ
25
32
30
-
6850
なし
10

1個

1,936( 2,130円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

円筒ころ
30
37
30
-
7000
なし
10

1個

2,364( 2,600円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ワンウェイクラッチ
10
14
12
グリス潤滑(8500)・油潤滑(5100)
-
低トルク
-

1個

689( 758円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチである
・軽量であり、断面高さの小さい割には、トルク容量が大きい
・作動が正確であり、オーバーランニングの時の摩擦トルクが小さい
・シェル形ニードルベアリングと同様に取り付けが容易である

(i)ご注意

  • ミスミではインチサイズのお取扱いはございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シェル形ローラクラッチ

シェル形ローラクラッチ

    ワンウェイクラッチ HF/NHF形

    ワンウェイクラッチ HF/NHF形

      スラスト軸受、アセンブリ、レース

      スラスト軸受、アセンブリ、レース

        スラスト自動調心ころ軸受

        スラスト自動調心ころ軸受

          シェル形針状ころ軸受 外輪付き

          シェル形針状ころ軸受 外輪付き

            保持器付針状ころ

            保持器付針状ころ

              シェル形ワンウェイクラッチ HF

              シェル形ワンウェイクラッチ HF

                スラスト自動調心ころ軸受(単列)

                スラスト自動調心ころ軸受(単列)

                  旋削形ニードルベアリング

                  旋削形ニードルベアリング

                    軸受一体型シェル形ワンウェイクラッチ HFL

                    軸受一体型シェル形ワンウェイクラッチ HFL

                      シェル形針状ころ軸受 HKシリーズ

                      シェル形針状ころ軸受 HKシリーズ

                        円すいころ軸受(分離形)

                        円すいころ軸受(分離形)

                          スラスト円筒ころ軸受 GS形軌道輪

                          スラスト円筒ころ軸受 GS形軌道輪

                            メーカー NSK NTN ジェイテクト_コーヨー NTN NTN NTN INA ジェイテクト_コーヨー 日本トムソン INA ジェイテクト_コーヨー NTN NTN
                            通常価格 626円 710円 99円 38,450円 309円 356円 719円 77,413円 1,765円 1,182円 368円 830円 1,044円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            荷重方向 ラジアル ラジアル - スラスト - ラジアル ラジアル スラスト ラジアル ラジアル ラジアル - ラジアル
                            外輪 外輪付き - - 外輪付き 外輪付き 外輪なし - - 外輪付き - - - -
                            内外輪 材質 スチール - スチール スチール スチール スチール - スチール スチール - スチール スチール スチール
                            精度(JIS) 等級0 - - 等級0 - 等級0 - 等級0 - 等級0 等級0 - -
                            軌道輪列数 単列 - - 単列 - - - 単列 - - 単列 単列 単列

                            シェル形ローラクラッチのレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー

                            高評価レビュー

                            回転部分
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/27
                            スペースが無い中クラッチを仕込む必要があったため使用しました。
                            機会があればまた利用したいです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ロール紙巻取り軸の駆動
                            評価 4.0満足度:4.02017/09/25
                            モーターでロール紙を巻き取る装置で、手動でも巻き取れるように、軸の駆動部へワンウェイクラッチを使用しました。
                            安い海外製のクラッチに比べて、精度が良いので、確実に駆動伝達ができます。
                            もう少し価格が安いと助かるのですが。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            回転部分
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/27
                            スペースが無い中クラッチを仕込む必要があったため使用しました。
                            機会があればまた利用したいです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            搬送ローラーの交換部品
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/18
                            機械シャフトの搬送ローラーのクラッチの交換部品として購入しました。

                            こういうものはあまり手に入りません。
                            ミスミさんさすがです。

                            取り付けてみたところ、もとの機械も同じクラッチぽく全く問題なし。OKでした。
                            さらに多様なものがあればもっといいかも。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軸の空回り防止
                            評価 4.0満足度:4.02022/02/08
                            狭い部分の改造が必要だったので、小さい物が有り助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            モータの検査治具に
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/27
                            自社製作しているモータの検査治具に使用しています。検査治具とモータ出力軸間に取り付けてモータの特性を検査しています。この商品は簡単で、当社の目的に合っているのでこれからも使っていきます。ミスミからですと仕様、価格、納期、注文がいっぺんにでき、手っ取り早いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ローラベアリング・ころ軸受カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました