(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサダ デジタルバキュームゲージ

アサダ デジタルバキュームゲージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
69,744円 60,509円
税込単価
76,718円 66,560円

【特長】・ボタンひとつで7種類(ミクロン・トール・ミリトール・パスカル・キロパ...

詳細情報を確認する

  • 真空ポンプ種類:
    真空ポンプ関連部品
  • 材質:
    鉄・樹脂・真鍮
  • 質量(g):
    340.0
  • JANコード:
    4991756193558
  • トラスココード:
    806-7828

型番

Y69086 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Y69086

1個

69,744円

60,509

( 66,560円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボタンひとつで7種類(ミクロン・トール・ミリトール・パスカル・キロパスカル・ミリHg・ミリバール)の単位に表示切替可能。
・センサーの交換はプラグタイプで、簡単に交換可能。
・自動電源OFF機能付き。
・LOバッテリ表示機能付き。
・自動温度補正機能付き。
・300~600mmまで伸縮可能なコイルコードで、読みやすい位置での作業が可能。
【用途】
・システム内の真空度のチェックに。
・真空ポンプの性能確認に。
・配管の漏れ検査に。
【商品仕様】
・センサー:熱伝導率センサー
・測定範囲:25000~10ミクロン
・電源:9Vアルカリ電池
・測定範囲:25000~10ミクロン
・センサー:熱伝導率センサー
・電源:9Vアルカリ電池
・使用温度:0~49℃
・大きさ(L×W×H):165×75×30mm
・JANコード:4991756193558
・トラスココード:806-7828
・質量:0.34kg

Loading...

Y69086で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アサダ デジタルバキュームゲージの型番Y69086のページです。
型番Y69086に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサダ デジタルバキュームゲージ

アサダ デジタルバキュームゲージ

    DCモータ真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DPシリーズ

    DCモータ真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DPシリーズ

      DCモータ(ブラシレス) 真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DPシリーズ

      DCモータ(ブラシレス) 真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DPシリーズ

        真空ポンプ油 R-2/R-7

        真空ポンプ油 R-2/R-7

          アサダ デジタル真空計 パイロットPlus

          アサダ デジタル真空計 パイロットPlus

            真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DP0110-X3

            真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DP0110-X3

              真空ポンプ油 SMR-100

              真空ポンプ油 SMR-100

                真空ポンプ油 SO-M

                真空ポンプ油 SO-M

                  真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DP0110T・DP0210T

                  真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DP0110T・DP0210T

                    油回転真空ポンプ油 ネオバックMR

                    油回転真空ポンプ油 ネオバックMR

                      真空ポンプメンテナンス用 シンプルサービスキット

                      真空ポンプメンテナンス用 シンプルサービスキット

                        真空ポンプ DP-V

                        真空ポンプ DP-V

                          高真空型 KHAシリーズ

                          高真空型 KHAシリーズ

                            メーカー アサダ 日東工器 日東工器 アルバック機工 アサダ 日東工器 アルバック機工 アルバック機工 日東工器 モレスコ EDWARDS VACTRONICS(バクトロニクス) オリオン機械
                            通常価格 69,744円 5,208円 21,730円 16,327円 78,954円 27,569円 5,620円 7,425円 25,970円 15,777円 62,189円 67,000円 79,520円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   19日目   10日目   19日目   4日目~   14日目  
                            真空ポンプ種類 真空ポンプ関連部品 ドライ形 ドライ形 ポンプ油 真空ポンプ関連部品 ドライ形 ポンプ油 ポンプ油 ドライ形 ポンプ油 真空ポンプ関連部品 オイルフリー ドライ形
                            材質 鉄・樹脂・真鍮 - - - 樹脂・銅 - - - - - - - -
                            質量(g) 340.0 - - - 220.000 - - - - - - - -
                            JANコード 4991756193558 - - - 4991756159820 - - - - - - - -
                            トラスココード 806-7828 - - - 806-7727 - - - - - - - -

                            アサダ デジタルバキュームゲージのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました