(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カップリング 3/8ホース用(全長72.5mm)

カップリング 3/8ホース用(全長72.5mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
624円 187円
税込単価
686円 206円

【特長】・工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。【用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

Y23SH 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番適用ホースサイズ全長最高使用圧力JANコードトラスココード質量材質
Y23SH3/8ホース用72.5mm1.5MPa4562111603762814-624693g鋼鉄(クロームメッキ),ニトリルゴム

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Y23SH

1個

624円

187

( 206円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
【用途】
・エアー工具配管、各種エアー配管
【商品仕様】
・適用ホースサイズ:3/8ホース用
・全長:72.5mm
・最高使用圧力:1.5MPa
・JANコード:4562111603762
・トラスココード:814-6246
・質量:93g
【材質/仕上】
・鋼鉄(クロームメッキ)
・ニトリルゴム

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

Loading...

Y23SHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カップリング 3/8ホース用(全長72.5mm)の型番Y23SHのページです。
型番Y23SHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カップリング 3/8ホース用(全長72.5mm)

カップリング 3/8ホース用(全長72.5mm)

    カップリング 3/8ホース用(全長58mm)

    カップリング 3/8ホース用(全長58mm)

      カップリング Rc3/8メネジ(ソケットタイプ)

      カップリング Rc3/8メネジ(ソケットタイプ)

        カップリング 1/4ホース用(全長72.5mm)

        カップリング 1/4ホース用(全長72.5mm)

          ハッコウ ワンタッチカプラー 3/8ホース用

          ハッコウ ワンタッチカプラー 3/8ホース用

            ハッコウ ワンタッチカプラー Rc3/8メネジ

            ハッコウ ワンタッチカプラー Rc3/8メネジ

              カップリング 1/4ホース用(全長58mm)

              カップリング 1/4ホース用(全長58mm)

                カップリング G1/4メネジ

                カップリング G1/4メネジ

                  カップリング Rc1/4メネジ(プラグタイプ)

                  カップリング Rc1/4メネジ(プラグタイプ)

                    カップリング Rc3/8メネジ(プラグタイプ)

                    カップリング Rc3/8メネジ(プラグタイプ)

                      カップリング Rc1/4メネジ(ソケットタイプ)

                      カップリング Rc1/4メネジ(ソケットタイプ)

                        ハッコウ ワンタッチカプラー Rc1/4メネジ

                        ハッコウ ワンタッチカプラー Rc1/4メネジ

                          ハッコウ ワンタッチカプラー 1/4ホース用

                          ハッコウ ワンタッチカプラー 1/4ホース用

                            メーカー 八興 八興 八興 八興 八興 八興 八興 八興 八興 八興 八興 八興 八興
                            通常価格 624円 199円 575円 575円 698円 698円 199円 198円 215円 199円 609円 698円 698円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   2日目   1日目   2日目  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            オス・メス ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 ホース取付用 ホース取付用 めねじタイプ ホース取付用 ホース取付用 めねじタイプ ホース取付用 めねじタイプ めねじタイプ めねじタイプ めねじタイプ めねじタイプ ホース取付用
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            本体材質 鋼鉄 鋼鉄 鋼鉄 鋼鉄 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄 鋼鉄 鋼鉄 鋼鉄 鋼鉄 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ)

                            カップリング 3/8ホース用(全長72.5mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました