(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カップリング R1/4オネジ(全長55.5mm)

カップリング R1/4オネジ(全長55.5mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
636円
税込単価
700円

【特長】・工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。【用...

詳細情報を確認する

型番

Y22SM 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番適用ネジサイズ全長最高使用圧力JANコードトラスココード質量材質
Y22SMR1/455.5mm1.5MPa4562111603793814-623990g鋼鉄(クロームメッキ),ニトリルゴム

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Y22SM

1個

636( 700円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
【用途】
・エアー工具配管、各種エアー配管
【商品仕様】
・適用ネジサイズ:R1/4
・全長:55.5mm
・最高使用圧力:1.5MPa
・JANコード:4562111603793
・トラスココード:814-6239
・質量:90g
【材質/仕上】
・鋼鉄(クロームメッキ)
・ニトリルゴム

カタログ

 

Loading...

Y22SMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カップリング R1/4オネジ(全長55.5mm)の型番Y22SMのページです。
型番Y22SMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カップリング R1/4オネジ(全長55.5mm)

カップリング R1/4オネジ(全長55.5mm)

    カップリング Rc1/4メネジ(ソケットタイプ)

    カップリング Rc1/4メネジ(ソケットタイプ)

      カップリング Rc3/8メネジ(ソケットタイプ)

      カップリング Rc3/8メネジ(ソケットタイプ)

        カップリング G1/4メネジ

        カップリング G1/4メネジ

          カップリング 1/4ホース用(全長72.5mm)

          カップリング 1/4ホース用(全長72.5mm)

            カップリング Rc1/4メネジ(プラグタイプ)

            カップリング Rc1/4メネジ(プラグタイプ)

              ハッコウ ワンタッチカプラー Rc1/4メネジ

              ハッコウ ワンタッチカプラー Rc1/4メネジ

                カップリング Rc3/8メネジ(プラグタイプ)

                カップリング Rc3/8メネジ(プラグタイプ)

                  カップリング R1/4オネジ(全長41mm)

                  カップリング R1/4オネジ(全長41mm)

                    カップリング 1/4ホース用(全長58mm)

                    カップリング 1/4ホース用(全長58mm)

                      カップリング 3/8ホース用(全長58mm)

                      カップリング 3/8ホース用(全長58mm)

                        カップリング 3/8ホース用(全長72.5mm)

                        カップリング 3/8ホース用(全長72.5mm)

                          ハッコウ ワンタッチカプラー Rc3/8メネジ

                          ハッコウ ワンタッチカプラー Rc3/8メネジ

                            メーカー 八興 八興 八興 八興 八興 八興 八興 八興 八興 八興 八興 八興 八興
                            通常価格 636円 609円 575円 198円 575円 215円 698円 199円 198円 199円 199円 624円 698円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   4日目   2日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            オス・メス ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 おねじタイプ めねじタイプ めねじタイプ めねじタイプ ホース取付用 めねじタイプ めねじタイプ めねじタイプ おねじタイプ ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 めねじタイプ
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            本体材質 鋼鉄 鋼鉄 鋼鉄 鋼鉄 鋼鉄 鋼鉄 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄 鋼鉄 鋼鉄 鋼鉄 鋼鉄 鋼鉄(クロムメッキ)

                            カップリング R1/4オネジ(全長55.5mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました