(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カップリング 1/4ホース用(全長72.5mm)

カップリング 1/4ホース用(全長72.5mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
575円
税込単価
633円

【特長】・工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。【用...

詳細情報を確認する

型番

Y22SH 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番適用ホースサイズ全長最高使用圧力JANコードトラスココード質量材質
Y22SH1/4ホース用72.5mm1.5MPa4562111603755814-623893g鋼鉄(クロームメッキ),ニトリルゴム

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Y22SH

1個

575( 633円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
【用途】
・エアー工具配管、各種エアー配管
【商品仕様】
・適用ホースサイズ:1/4ホース用
・全長:72.5mm
・最高使用圧力:1.5MPa
・JANコード:4562111603755
・トラスココード:814-6238
・質量:93g
【材質/仕上】
・鋼鉄(クロームメッキ)
・ニトリルゴム

カタログ

 

Loading...

Y22SHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カップリング 1/4ホース用(全長72.5mm)の型番Y22SHのページです。
型番Y22SHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カップリング 1/4ホース用(全長72.5mm)

カップリング 1/4ホース用(全長72.5mm)

    ハッコウ ワンタッチカプラー 1/4ホース用

    ハッコウ ワンタッチカプラー 1/4ホース用

      カップリング 3/8ホース用(全長72.5mm)

      カップリング 3/8ホース用(全長72.5mm)

        ハッコウ ワンタッチカプラー 3/8ホース用

        ハッコウ ワンタッチカプラー 3/8ホース用

          ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SH型

          ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SH型

            ハイカプラ200 鋼鉄 SC型(チューブ取付用)

            ハイカプラ200 鋼鉄 SC型(チューブ取付用)

              ハイカプラ小口径 ステンレス NBR SH型

              ハイカプラ小口径 ステンレス NBR SH型

                NLシリーズソケット SH形

                NLシリーズソケット SH形

                  ハイカプラ ソケット SH型 鋼鉄(ホース取付用)

                  ハイカプラ ソケット SH型 鋼鉄(ホース取付用)

                    ロックカプラ200 SH型 ソケット(ホース取付用)

                    ロックカプラ200 SH型 ソケット(ホース取付用)

                      ハイロックカップKSP700型 ソケット

                      ハイロックカップKSP700型 ソケット

                        フルブローカプラ アルミニウム ソケット SH型

                        フルブローカプラ アルミニウム ソケット SH型

                          ハイカプラ大口径 鋼鉄 NBR ソケット SH型(ホース取付用)

                          ハイカプラ大口径 鋼鉄 NBR ソケット SH型(ホース取付用)

                            メーカー 八興 八興 八興 八興 日東工器 日東工器 日東工器 吉田工作所 日東工器 日東工器 ニューマシン 日東工器 日東工器
                            通常価格 575円 698円 624円 698円 4,497円 1,293円 3,997円 684円 1,407円 1,111円 3,597円 4,454円 2,424円
                            通常出荷日 1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            オス・メス ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 チューブフィッタ付 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 オネジ ホース取付用 ホース取付用
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 - 空気 空気 空気 空気
                            本体材質 鋼鉄 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄 鋼鉄(クロムメッキ) ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) - 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 特殊鋼(ニッケルメッキ) アルミニウム合金 鋼鉄(クロムめっき)

                            カップリング 1/4ホース用(全長72.5mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました