(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カップリング R1/4オネジ(全長41mm)

カップリング R1/4オネジ(全長41mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
198円
税込単価
218円

【特長】・工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。【用...

詳細情報を確認する

型番

Y22PM 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番適用ネジサイズ全長最高使用圧力JANコードトラスココード質量材質
Y22PMR1/441mm1.5MPa4562111603670814-623525g鋼鉄(クロームメッキ)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Y22PM

1個

198( 218円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
【用途】
・エアー工具配管、各種エアー配管
【商品仕様】
・適用ネジサイズ:R1/4
・全長:41mm
・最高使用圧力:1.5MPa
・JANコード:4562111603670
・トラスココード:814-6235
・質量:25g
【材質/仕上】
・鋼鉄(クロームメッキ)

カタログ

 

Loading...

Y22PMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カップリング R1/4オネジ(全長41mm)の型番Y22PMのページです。
型番Y22PMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カップリング R1/4オネジ(全長41mm)

カップリング R1/4オネジ(全長41mm)

    高圧オネジプラグ

    高圧オネジプラグ

      TSシリーズプラグ PM形

      TSシリーズプラグ PM形

        クイックカップリング TL TYPE プラグPM

        クイックカップリング TL TYPE プラグPM

          ツイストプラグ 鋼鉄 PM型(めねじ取付用)

          ツイストプラグ 鋼鉄 PM型(めねじ取付用)

            CHSカップリング ソケット Mタイプ

            CHSカップリング ソケット Mタイプ

              カップリング 3/8ホース用(全長72.5mm)

              カップリング 3/8ホース用(全長72.5mm)

                CHSカップリング ニップル Mタイプ

                CHSカップリング ニップル Mタイプ

                  ハッコウ ワンタッチカプラー 1/4ホース用

                  ハッコウ ワンタッチカプラー 1/4ホース用

                    マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PM型(めねじ取付用) 10PM

                    マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PM型(めねじ取付用) 10PM

                      SカプラーKKシリーズ プラグ(P) ワンタッチ管継手付隔壁タイプ

                      SカプラーKKシリーズ プラグ(P) ワンタッチ管継手付隔壁タイプ

                        NLシリーズプラグ PM形

                        NLシリーズプラグ PM形

                          カップリング 1/4ホース用(全長72.5mm)

                          カップリング 1/4ホース用(全長72.5mm)

                            メーカー 八興 アイ・フィールド 吉田工作所 長堀工業 日東工器 千代田通商 八興 千代田通商 八興 日東工器 SMC 吉田工作所 八興
                            通常価格 198円 2,060円 437円 598円 2,915円 758円 624円 198円 698円 300円 277円 235円 575円
                            通常出荷日 2日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 標準 標準 標準 標準 ツイスト 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            オス・メス プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ プラグ(オス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 おねじタイプ おねじタイプ おねじタイプ オネジ めねじ取付用 おねじタイプ ホース取付用 おねじタイプ ホース取付用 めねじ取付用 ワンタッチ継手付 おねじタイプ ホース取付用
                            使用流体 空気 空気 - - 空気 圧縮空気 空気 圧縮空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 - 空気
                            本体材質 鋼鉄 鋼鉄 - - 鋼鉄(ニッケルめっき) ニッケルめっき付鋼鉄 鋼鉄 ニッケルめっき付鋼鉄 鋼鉄(クロムメッキ) 真ちゅう(めっき処理) C3604 - 鋼鉄

                            カップリング R1/4オネジ(全長41mm)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            真空用オイルポンプとの接続
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/02
                            ねじを外したりせずにワンタッチで接続、切り離しできるので大変便利です。今のところリークもありません。納期がもっと早ければよいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました