(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カップリング 1/4ホース用(全長58mm)

カップリング 1/4ホース用(全長58mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
199円
税込単価
219円

【特長】・工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。【用...

詳細情報を確認する

型番

Y22PH 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番適用ホースサイズ全長最高使用圧力JANコードトラスココード質量材質
Y22PH1/4ホース用58mm1.5MPa4562111603632814-623426g鋼鉄(クロームメッキ)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Y22PH

1個

199( 219円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
【用途】
・エアー工具配管、各種エアー配管
【商品仕様】
・適用ホースサイズ:1/4ホース用
・全長:58mm
・最高使用圧力:1.5MPa
・JANコード:4562111603632
・トラスココード:814-6234
・質量:26g
【材質/仕上】
・鋼鉄(クロームメッキ)

カタログ

 

Loading...

Y22PHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カップリング 1/4ホース用(全長58mm)の型番Y22PHのページです。
型番Y22PHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カップリング 1/4ホース用(全長58mm)

カップリング 1/4ホース用(全長58mm)

    カップリング 3/8ホース用(全長58mm)

    カップリング 3/8ホース用(全長58mm)

      NLシリーズプラグ PH形

      NLシリーズプラグ PH形

        ミニカプラスーパー 鋼鉄 プラグ 燃料ガス用 PH型(細径用)

        ミニカプラスーパー 鋼鉄 プラグ 燃料ガス用 PH型(細径用)

          ミニカプラスーパー 鋼鉄 プラグ 酸素用 PH型(細径用)

          ミニカプラスーパー 鋼鉄 プラグ 酸素用 PH型(細径用)

            ハッコウ ワンタッチカプラー 3/8ホース用

            ハッコウ ワンタッチカプラー 3/8ホース用

              ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PH型

              ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PH型

                NLシリーズソケット SH形

                NLシリーズソケット SH形

                  カップリング 1/4ホース用(全長72.5mm)

                  カップリング 1/4ホース用(全長72.5mm)

                    カップリング 3/8ホース用(全長72.5mm)

                    カップリング 3/8ホース用(全長72.5mm)

                      クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPH

                      クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPH

                        マイクロカプラ ステンレス ソケット SHB型(パネル取付用)

                        マイクロカプラ ステンレス ソケット SHB型(パネル取付用)

                          ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PH型(ホース取付用)

                          ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PH型(ホース取付用)

                            メーカー 八興 八興 吉田工作所 日東工器 日東工器 八興 日東工器 吉田工作所 八興 八興 長堀工業 日東工器 日東工器
                            通常価格 199円 199円 229円 472円 435円 698円 472円 684円 575円 624円 273円 3,797円 779円
                            通常出荷日 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            オス・メス プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ ソケット(メス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 ホースニップル チューブ取付用 -
                            使用流体 空気 空気 - 溶断機用ガス 溶断機用ガス 空気 溶断機用ガス - 空気 空気 - 水 / 空気 空気
                            本体材質 鋼鉄 鋼鉄 - 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムめっき) - 鋼鉄 鋼鉄 - ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき)

                            カップリング 1/4ホース用(全長58mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました