(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
カップリング G1/4メネジ
  • 数量スライド割引

カップリング G1/4メネジ (レビュー)

通常価格(税別)
198円
税込価格
218円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
【用途】
・エアー工具配管、各種エアー配管
【商品仕様】
・適用ネジサイズ:G1/4
・全長:32mm
・最高使用圧力:1.5MPa
・JANコード:4562111603823
・トラスココード:814-6233
・質量:22g
【材質/仕上】
・鋼鉄(クロームメッキ)
・ニトリルゴム

カップリング G1/4メネジのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    エンジンクリーナー「TD-77」に取付ける
    評価 5.0満足度:5.02018/05/30
    「TD-77」の購入時に付属していたのは、エアホースを直接つなぐタイプであったため不便に感じた。コンプレッサーからのエアホースをワンタッチで取り外しができるこちらのクイックカプラーを注文して、取付け完了する。
    問題なく使用できている。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カップリング G1/4メネジ

カップリング G1/4メネジ

    カップリング Rc1/4メネジ(プラグタイプ)

    カップリング Rc1/4メネジ(プラグタイプ)

      カップリング Rc3/8メネジ(プラグタイプ)

      カップリング Rc3/8メネジ(プラグタイプ)

        HPシリーズプラグ HP形

        HPシリーズプラグ HP形

          スーパーフローカップDRSP型 プラグ

          スーパーフローカップDRSP型 プラグ

            KSシリーズプラグ KS形

            KSシリーズプラグ KS形

              クイックカップリング HP TYPE プラグ

              クイックカップリング HP TYPE プラグ

                プラグ TPN型(ブレードホース取付用)

                プラグ TPN型(ブレードホース取付用)

                  ハッコウ ワンタッチカプラー Rc3/8メネジ

                  ハッコウ ワンタッチカプラー Rc3/8メネジ

                    クイックカップリング TL TYPE ソケットSM

                    クイックカップリング TL TYPE ソケットSM

                      ハッコウ ワンタッチカプラー Rc1/4メネジ

                      ハッコウ ワンタッチカプラー Rc1/4メネジ

                        TSシリーズプラグ PF形

                        TSシリーズプラグ PF形

                          チャージカップリング SPR型 プラグ

                          チャージカップリング SPR型 プラグ

                            メーカー 八興 八興 八興 吉田工作所 ニューマシン 吉田工作所 長堀工業 日東工器 八興 長堀工業 八興 吉田工作所 ニューマシン
                            通常価格 198円 215円 199円 1,778円 2,283円 605円 2,311円 923円 698円 1,697円 698円 384円 1,583円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            オス・メス プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 めねじタイプ めねじタイプ めねじタイプ めねじタイプ メネジ めねじタイプ メネジ ナット締込タイプ めねじタイプ オネジ めねじタイプ めねじタイプ メネジ
                            使用流体 空気 空気 空気 油 / 不活性ガス / 活性ガス 水 / 空気 - 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 空気 - 空気 - 空気 / 冷媒ガス・ヘリウムガス
                            本体材質 鋼鉄 鋼鉄 鋼鉄 S45C(亜鉛メッキ) SUS303 - クロムモリブデン鋼(亜鉛メッキ/三価クロメート処理) - 鋼鉄(クロムメッキ) - 鋼鉄(クロムメッキ) - 真鍮

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。