(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WTB 連続塗装用圧送タンク

WTB 連続塗装用圧送タンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,716円
税込単価
34,888円

【特長】・スプレーガンの振り廻しを容易にするために塗料容器を分離してエア塗料ホ...

詳細情報を確認する

  • スプレーガン種類:
    スプレーガン用関連部品
  • カップ取付口:
    G1/4
  • 材質/仕上:
    アルミ
  • JANコード:
    4580172370133
  • トラスココード:
    827-5637
  • 容量(L):
    2
  • 適合スプレーガンセット:
    WT-P2SET
  • 質量(g):
    1300.0

型番

WT-P2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

スプレーガン種類スプレーガン用関連部品カップ取付口G1/4
材質/仕上アルミJANコード4580172370133
トラスココード827-5637容量(L)2
適合スプレーガンセットWT-P2SET質量(g)1300.0

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WT-P2

1個

31,716( 34,888円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプレーガンの振り廻しを容易にするために塗料容器を分離してエア塗料ホースに接続できます。
・圧送式により粘度の高い塗料を吹き付けることが可能です。
【用途】
・塗装現場全般。
【商品仕様】
・容量(L):2
・取付ねじ:G1/4
・適合スプレーガンセット:WT888S-158+WT6H
・最高使用圧力:0.3MPa
・JANコード:4580172370133
・トラスココード:827-5637
・質量:1.3kg
【材質/仕上】
・アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WTB 連続塗装用圧送タンクの型番WT-P2のページです。
型番WT-P2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WTB 連続塗装用圧送タンク

WTB 連続塗装用圧送タンク

    吸上カップ

    吸上カップ

      近畿 圧送式スプレーガン

      近畿 圧送式スプレーガン

        クリーミー吸上式スプレーガン63S、KS吸上式カップ

        クリーミー吸上式スプレーガン63S、KS吸上式カップ

          クリーミー吸上式スプレーガン7S、吸上式塗料カップ

          クリーミー吸上式スプレーガン7S、吸上式塗料カップ

            かくはんカップ吸上式

            かくはんカップ吸上式

              かくはんカップ重力式

              かくはんカップ重力式

                クリーミー吸上式スプレーガン67S、KS吸上式カップ

                クリーミー吸上式スプレーガン67S、KS吸上式カップ

                  マグスプレーガンセット 吸上式

                  マグスプレーガンセット 吸上式

                    スプレーガン 美粧シリーズ【B.B】 W-50

                    スプレーガン 美粧シリーズ【B.B】 W-50

                      メーカー WTBワタベコーポレーション 明治機械製作所 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) 明治機械製作所 明治機械製作所 近畿製作所(エアダスターガン) WTBワタベコーポレーション アネスト岩田
                      通常価格 31,716円 5,192円 30,346円 5,229円 4,698円 28,260円 25,447円 5,485円 13,216円 18,901円
                      通常出荷日 1日目   5日目~   4日目   1日目   1日目   15日目   15日目   1日目   1日目   9日目  
                      スプレーガン種類 スプレーガン用関連部品 スプレーガン用関連部品 スプレーガン本体 - - スプレーガン用関連部品 スプレーガン用関連部品 - スプレーガン本体 スプレーガン本体
                      カップ取付口 G1/4 - - - - - - - G1/4 G1/4
                      材質/仕上 アルミ - - - - - - - 本体:マグネシウム合金(表面:フッ素コート)、接液部:真鍮(表面:ニッケルメッキ) -
                      JANコード 4580172370133 - - - - - - - - -
                      トラスココード 827-5637 - - - - - - - - -

                      WTB 連続塗装用圧送タンクのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト