(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグスプレーガンセット 重力式

マグスプレーガンセット 重力式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,898円
税込単価
15,288円

【特長】・スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽...

詳細情報を確認する

  • スプレーガン種類:
    スプレーガン本体
  • 塗料供給方式:
    重力式
  • エア取付口:
    G1/4
  • カップ取付口:
    G1/4
  • 容量(cc):
    400
  • 所要圧縮機(kW):
    0.75
  • 材質/仕上:
    本体:マグネシウム合金(表面:フッ素コート)、接液部:真鍮(表面:ニッケルメッキ)
  • 霧化段階:
    汎用
  • 質量(g):
    310

型番

WT888G-20S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ノズル口径【区分】(mm)
パターン幅【区分】(mm)
空気使用量【区分】(ℓ/min)
ノズル口径詳細(mm)
パターン幅詳細(mm)
空気使用量詳細(ℓ/min)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WT888G-20S

~2
~200
~200
2
200
170
4580172370195
827-5631

1個

13,898( 15,288円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています
・30%の軽量化を計っています
・本体にフッ素コートを施し塗料の付着を防ぎます
【用途】
・塗装現場全般

Loading...

WT888G-20Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグスプレーガンセット 重力式の型番WT888G-20Sのページです。
型番WT888G-20Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグスプレーガンセット 重力式

マグスプレーガンセット 重力式

    マグスプレーガンセット 吸上式

    マグスプレーガンセット 吸上式

      WTB マグ高粘度スプレーガンセット

      WTB マグ高粘度スプレーガンセット

        メーカー WTBワタベコーポレーション WTBワタベコーポレーション WTBワタベコーポレーション
        通常価格 13,216円 13,216円 15,730円
        通常出荷日 1日目~   1日目   1日目  
        スプレーガン種類 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガンセット
        塗料供給方式 重力式 吸上式 吸上式
        エア取付口 G1/4 G1/4 G1/4
        カップ取付口 G1/4 G1/4 G1/4
        容量(cc) 400 900 900

        マグスプレーガンセット 重力式のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        WT888G-10S
        WT888G-13S
        WT888G-15S
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        ノズル口径【区分】
        (mm)
        パターン幅【区分】
        (mm)
        空気使用量【区分】
        (ℓ/min)
        ノズル口径詳細
        (mm)
        パターン幅詳細
        (mm)
        空気使用量詳細
        (ℓ/min)
        JANコード トラスココード

        13,216円

        ( 14,538円 )
        1個 あり

        4日目

        1以下~150~1001110804580172370171827-5628

        13,216円

        ( 14,538円 )
        1個 あり

        1日目

        ~2~150~1001.3150904571179316286827-5629

        13,216円

        ( 14,538円 )
        1個 あり

        1日目

        ~2~200~1501.51851504580172370188827-5630

        スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました