(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CONVUM 異径レジューサー Y

CONVUM 異径レジューサー Y
通常単価(税別)
215円
税込単価
237円

【特長】・PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を採用し、溶接環境での事故を...

詳細情報を確認する

型番

WPWJ0806 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WPWJ0806

10個

215( 237円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を採用し、溶接環境での事故を防止します。
【商品仕様】
・適合チューブ外径D1(mm):6
・適合チューブ外径D2(mm):8
・トラスココード:838-5439
・質量:7.3g
【材質/仕上】
・本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)

WPWJ0806で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CONVUM 異径レジューサー Yの型番WPWJ0806のページです。
型番WPWJ0806に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CONVUM 異径レジューサー Y

CONVUM 異径レジューサー Y

    CONVUM 異径レジューザー Y

    CONVUM 異径レジューザー Y

      CONVUM レジューサー

      CONVUM レジューサー

        プッシュイン継手 WPシリーズ ユニオンワイ

        プッシュイン継手 WPシリーズ ユニオンワイ

          プッシュイン継手 WPシリーズ 異径ユニオン

          プッシュイン継手 WPシリーズ 異径ユニオン

            ワンタッチ継手 PXJ

            ワンタッチ継手 PXJ

              ワンタッチ継手 PTJ

              ワンタッチ継手 PTJ

                CONVUM メイルエルボ

                CONVUM メイルエルボ

                  ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Bシリーズ

                  ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Bシリーズ

                    ワンタッチ継手 レデューサ SQHJ

                    ワンタッチ継手 レデューサ SQHJ

                      プッシュイン継手 WPシリーズ メイルブランチティー

                      プッシュイン継手 WPシリーズ メイルブランチティー

                        タッチコネクターFUJI 異径ユニオンワイ(樹脂)

                        タッチコネクターFUJI 異径ユニオンワイ(樹脂)

                          ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート

                          ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート

                            メーカー コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) CDC CDC コンバム(旧:妙徳) CKD CHELIC(チェリック) コンバム(旧:妙徳) 千代田通商 ミスミ
                            通常価格 215円 352円 368円 328円 383円 8,674円 6,118円 200円 2,192円 791円 342円 404円 270円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目~   5日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能

                            CONVUM 異径レジューサー Yのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました