(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CONVUM メイルエルボ

CONVUM メイルエルボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
200円
税込単価
220円

【特長】・PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を採用し、溶接環境での事故を...

詳細情報を確認する

型番

WPL04M3C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WPL04M3C

10個

200( 220円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を採用し、溶接環境での事故を防止します。
【商品仕様】
・接続口径:M3X0.5
・適合チューブ外径D(mm):4
・トラスココード:838-5405
・質量:3.3g
【材質/仕上】
・本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)

WPL04M3Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CONVUM メイルエルボの型番WPL04M3Cのページです。
型番WPL04M3Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CONVUM メイルエルボ

CONVUM メイルエルボ

    プッシュイン継手 WPシリーズメイルエルボ

    プッシュイン継手 WPシリーズメイルエルボ

      プッシュイン継手 WPシリーズ メイルブランチティー

      プッシュイン継手 WPシリーズ メイルブランチティー

        クイック継手スマート ATBYシリーズ ブランチワイ

        クイック継手スマート ATBYシリーズ ブランチワイ

          プッシュイン継手 WPシリーズ ユニオンワイ

          プッシュイン継手 WPシリーズ ユニオンワイ

            クイック継手ミニタイプ TLVシリーズ 45°エルボ

            クイック継手ミニタイプ TLVシリーズ 45°エルボ

              タッチコネクターファイブ Hタイプ 六角穴付メイルコネクター

              タッチコネクターファイブ Hタイプ 六角穴付メイルコネクター

                帯電防止用  チューブフィッティングEG ティー

                帯電防止用 チューブフィッティングEG ティー

                  耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート

                  耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート

                    コンパクトワンタッチ継手 PL-C

                    コンパクトワンタッチ継手 PL-C

                      ケミフィットC1Sシリーズ メスコネクタ EFC-C1S

                      ケミフィットC1Sシリーズ メスコネクタ EFC-C1S

                        プッシュイン継手 WPシリーズ 異径ユニオン

                        プッシュイン継手 WPシリーズ 異径ユニオン

                          チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ(ネジ部材質:PP)

                          チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ(ネジ部材質:PP)

                            メーカー コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コガネイ コンバム(旧:妙徳) コガネイ 千代田通商 日本ピスコ 日本ピスコ CDC ニッタ コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ
                            通常価格 200円 241円 342円 3,867円 328円 2,876円 217円 352円 257円 10,217円 2,705円 383円 600円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目  

                            CONVUM メイルエルボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました