(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WNSF10O
継手付インラインスピードコントローラ ユクウアツブヒン

継手付インラインスピードコントローラ WNSF10O

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,844円
税込単価
2,028円

【特長】・PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を採用し、溶接環境での事故を...

詳細情報を確認する

型番

WNSF10O 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

WNSF10O の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番本体材質本体形状ツマミの種類ロックナットの種類種類適合チューブ外径D
WNSF06O樹脂ストレート標準リングナットスピードコントローラ6mm
WNSF04O樹脂ストレート標準リングナットスピードコントローラ4mm
WNSF12O樹脂ストレート標準リングナットスピードコントローラ12mm
WNSF10O樹脂ストレート標準リングナットスピードコントローラ10mm

型番リスト

型番
トラスココード
適合チューブ外径D(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WNSF10O

838-7708
10
66.4

1個

1,844( 2,028円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を採用し、溶接環境での事故を防止します

カタログ

Loading...

WNSF10Oで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

継手付インラインスピードコントローラの型番WNSF10Oのページです。
型番WNSF10Oに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

継手付インラインスピードコントローラ

継手付インラインスピードコントローラ

    CONVUM ミニスピードコントローラ

    CONVUM ミニスピードコントローラ

      スピードコントローラβタッチコネクターHタイプ

      スピードコントローラβタッチコネクターHタイプ

        耐スパッタ用 スピードコントローラブラス エルボ

        耐スパッタ用 スピードコントローラブラス エルボ

          耐スパッタ用 スピードコントローラスパッタタイプ エルボ

          耐スパッタ用 スピードコントローラスパッタタイプ エルボ

            耐スパッタ用 スロットルバルブブラス エルボ

            耐スパッタ用 スロットルバルブブラス エルボ

              タッチコネクターFUJI Hタイプ スピードコントローラβ

              タッチコネクターFUJI Hタイプ スピードコントローラβ

                スピードコントローラ ブラケット BRK

                スピードコントローラ ブラケット BRK

                  ケミフィットC1スピードコントローラ エルボタイプ ESC-O-C1SG

                  ケミフィットC1スピードコントローラ エルボタイプ ESC-O-C1SG

                    速度制御弁 スピードコントローラ フリー

                    速度制御弁 スピードコントローラ フリー

                      タッチコネクターファイブ インラインスピードコントローラ

                      タッチコネクターファイブ インラインスピードコントローラ

                        スロットルバルブ-ユニオン-

                        スロットルバルブ-ユニオン-

                          タッチコネクター FUJI スピードコントローラβ

                          タッチコネクター FUJI スピードコントローラβ

                            メーカー コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) 千代田通商 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 千代田通商 ニッタ ニッタ 日本ピスコ 千代田通商 ミスミ 千代田通商
                            通常価格 1,033円 577円 1,447円 1,013円 868円 754円 1,233円 65円 7,682円 616円 758円 470円 795円
                            通常出荷日 5日目   5日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   8日目   6日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 スピードコントローラ - スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スロットルバルブ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スロットルバルブ スピードコントローラ
                            本体形状 ストレート - エルボ エルボ エルボ エルボ ユニバーサル ブラケット エルボ フリー ストレート ユニオン ユニバーサル
                            本体材質 樹脂 - C3604(黄銅) 黄銅 黄銅 黄銅 C3604(黄銅) 黄銅 特殊ポリプロピレン樹脂 PBT - ポリブチレンテレフタレート -
                            ツマミの種類 標準 - 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 標準 標準 マイナスドライバ溝付
                            ロックナットの種類 リングナット - 二面取り ローレット ローレット ローレット 二面取り - - ローレット 二面取り ロックナット 二面取り

                            継手付インラインスピードコントローラのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WNSF04O
                            WNSF06O
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 適合チューブ外径D
                            (mm)
                            質量
                            (g)

                            1,033円

                            ( 1,136円 )
                            1個 -

                            5日目

                            838-7705411.5

                            1,252円

                            ( 1,377円 )
                            1個 -

                            5日目

                            838-7706627.6

                            スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました