(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オレンジボールコック WMF12P

オレンジボールコック WMF12P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,320円
税込単価
1,452円

【特長】・ハンドルはステンレス製採用です。・ハンドルは180°回りますので設置...

詳細情報を確認する

型番

WMF12P 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WMF12P

1個

1,320( 1,452円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルはステンレス製採用です。
・ハンドルは180°回りますので設置場所に制約がありません。
・全開時、流量、流速、圧力の変化がほとんど無く使用できます。
【商品仕様】
・接続口径D1:R1/8
・高さ(mm):29
・接続口径D2:G1/4
・使用流体:空気、水、油
・使用温度範囲:-10~80℃
・使用圧力:1MPa
・JANコード:4571179319744
・トラスココード:786-9363
・質量:45g
【材質/仕上】
・黄銅
・ハンドル:ステンレス

WMF12Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オレンジボールコック WMF12Pの型番WMF12Pのページです。
型番WMF12Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オレンジボールコック WMF12P

オレンジボールコック WMF12P

    オレンジボールコック WMF1P

    オレンジボールコック WMF1P

      オレンジボールコック WM3P

      オレンジボールコック WM3P

        オレンジボールコック WM1P

        オレンジボールコック WM1P

          オレンジボールコック WMF3P

          オレンジボールコック WMF3P

            オレンジボールコック WF1P

            オレンジボールコック WF1P

              オレンジボールコック WMH209P

              オレンジボールコック WMH209P

                オレンジボールコック WM2P

                オレンジボールコック WM2P

                  オレンジボールコック WMF2P

                  オレンジボールコック WMF2P

                    オレンジボールコック WF2P

                    オレンジボールコック WF2P

                      オレンジボールコック WMH3105P

                      オレンジボールコック WMH3105P

                        オレンジボールコック WMH309P

                        オレンジボールコック WMH309P

                          オレンジボールコック WMH207P

                          オレンジボールコック WMH207P

                            メーカー WTBワタベコーポレーション WTBワタベコーポレーション WTBワタベコーポレーション WTBワタベコーポレーション WTBワタベコーポレーション WTBワタベコーポレーション WTBワタベコーポレーション WTBワタベコーポレーション WTBワタベコーポレーション WTBワタベコーポレーション WTBワタベコーポレーション WTBワタベコーポレーション WTBワタベコーポレーション
                            通常価格 1,320円 1,212円 1,573円 1,135円 1,609円 1,135円 1,592円 1,287円 1,309円 1,212円 1,544円 1,471円 1,397円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                            オレンジボールコック WMF12Pのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました