(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヨドノ プレス製固定金具ブレーキ付黒ゴム車 130φ

ヨドノ プレス製固定金具ブレーキ付黒ゴム車 130φ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,167円
税込単価
3,484円

【商品仕様】・許容荷重(daN):176.4・許容荷重(kgf):180・車輪...

詳細情報を確認する

型番

WKB130 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類許容荷重(daN)許容荷重(kgf)車輪径D(mm)取付高H(mm)車輪幅(mm)取付座A×B(mm)取付ピッチX×Y(mm)取付穴径P(mm)許容荷重(N)ベアリングJANコード質量材質/仕上
WKB130キャスタ176.418013017742137x93100X56111800入固定式(ストッパー付)プレート式45822873118031.6kg金具:スチール、金具表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:ゴム

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WKB130

1個

3,167( 3,484円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・許容荷重(daN):176.4
・許容荷重(kgf):180
・車輪径D(mm):130
・取付高H(mm):177
・車輪幅(mm):42
・取付座A×B(mm):137x93
・取付ピッチX×Y(mm):100X56
・取付穴径P(mm):11
・許容荷重(N):1800
・許容荷重(N):1800
・ベアリング入固定式(ストッパー付)プレート式
・JANコード:4582287311803
・質量:1.6kg
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ
・車輪:ゴム

WKB130で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヨドノ プレス製固定金具ブレーキ付黒ゴム車 130φの型番WKB130のページです。
型番WKB130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヨドノ プレス製固定金具ブレーキ付黒ゴム車 130φ

ヨドノ プレス製固定金具ブレーキ付黒ゴム車 130φ

    ヨドノ プレス製固定金具ブレーキ付黒ゴム車 150φ

    ヨドノ プレス製固定金具ブレーキ付黒ゴム車 150φ

      ヨドノ プレス製固定金具ブレーキ付黒ゴム車 100φ

      ヨドノ プレス製固定金具ブレーキ付黒ゴム車 100φ

        ヨドノ プレス製固定金具ブレーキ付黒ゴム車 75φ

        ヨドノ プレス製固定金具ブレーキ付黒ゴム車 75φ

          ヨドノ プレス製固定金具ブレーキ付黒ゴム車 200φ

          ヨドノ プレス製固定金具ブレーキ付黒ゴム車 200φ

            サイレンスキャスター固定車プレート式

            サイレンスキャスター固定車プレート式

              鋼板製キャスター 固定 K金具付 UP・K

              鋼板製キャスター 固定 K金具付 UP・K

                ナイロンホイールウレタンキャスター 固定

                ナイロンホイールウレタンキャスター 固定

                  ステンレス製キャスター 固定 KS金具付 F・KS

                  ステンレス製キャスター 固定 KS金具付 F・KS

                    低床重荷重用キャスター700 BH(Blickle/ブリックレ)

                    低床重荷重用キャスター700 BH(Blickle/ブリックレ)

                      ステンレス製キャスター 固定 KS金具付 UP・KS

                      ステンレス製キャスター 固定 KS金具付 UP・KS

                        プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在

                        プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在

                          耐熱車輪付キャスター B・BXシリーズ(Blickle/ブリックレ)

                          耐熱車輪付キャスター B・BXシリーズ(Blickle/ブリックレ)

                            メーカー ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ユーエイキャスター 岡本工機 トラスコ中山 岡本工機 シシクアドクライス 岡本工機 ユーエイキャスター シシクアドクライス
                            通常価格 3,167円 3,344円 2,506円 1,916円 4,598円 5,655円 2,534円 1,609円 2,163円 11,235円 3,745円 2,818円 5,045円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   4日目   4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ

                            ヨドノ プレス製固定金具ブレーキ付黒ゴム車 130φのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました