(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイキ アコーデオンスクリーン

ナイキ アコーデオンスクリーン

通常単価(税別)
94,659円
税込単価
104,125円

【商品仕様】・外寸法:W1800×D470×H1650・スクリーン部素材:ビニ...

詳細情報を確認する

型番

WA75 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WA75

1個

94,659( 104,125円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W1800×D470×H1650
・スクリーン部素材:ビニールレザー支柱:アルミ押し出し成型品、アルマイト加工/脚部:ダイキャスト、φ30キャスター使用、たたみしろ400mm
・トラスココード:868-6537
・質量:14.8kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイキ アコーデオンスクリーンの型番WA75のページです。
型番WA75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイキ アコーデオンスクリーン

ナイキ アコーデオンスクリーン

    ナイキ シャフリー2アクリルパネル

    ナイキ シャフリー2アクリルパネル

      フロアパーティション FPP-0191 サインポール

      フロアパーティション FPP-0191 サインポール

        メーカー ナイキ ナイキ シロクマ
        通常価格 94,659円 73,270円 10,899円
        通常出荷日 19日目   18日目   11日目  
        種類 パーティーション 関連部品 -
        質量(g)(g) 14800.0 - -
        トラスココード 868-6537 - -

        ナイキ アコーデオンスクリーンのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました