(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シシク ゴム車輪のみ 180径

シシク ゴム車輪のみ 180径

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,989円
税込単価
3,288円

【特長】・高弾性です。【用途】・各種運搬台車に。・一般業務用機器に。【商品仕様...

詳細情報を確認する

  • 車輪タイプ:
    外輪+ホイール
  • 車輪材質:
    ゴム(SBR)
  • 車輪外径(φ):
    180
  • 車幅(mm):
    45
  • 穴径(φ):
    20
  • ボス幅(mm):
    55
  • 軸受:
    有り
  • 最大荷重/許容荷重(daN):
    225
  • 最大荷重/許容荷重(kgf):
    230
  • ホイール材質:
    スチール

型番

W-180 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

車輪タイプ外輪+ホイール車輪材質[ゴム] ゴム(SBR)
車輪外径(φ)180車幅(mm)45
穴径(φ)20ボス幅(mm)55
軸受有り最大荷重/許容荷重(daN)225
最大荷重/許容荷重(kgf)230ホイール材質スチール

商品情報

製品仕様

型番種類
W-180キャスタ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W-180

1個

2,989( 3,288円 )

11日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・高弾性です。
【用途】
・各種運搬台車に。
・一般業務用機器に。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):225
・許容荷重(kgf):230
・車輪径D(mm):180
・車輪幅(mm):45
・ボス幅(mm):55
・許容荷重(N):2250
・穴径(mm):20
・ボス幅(mm):55
・許容荷重(N):2250
・穴径(mm):20
・車輪のみ
・プレスベアリング入
・JANコード:4537657200041
・質量:1.22kg
【材質/仕上】
・車輪:ゴムSBR

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シシク ゴム車輪のみ 180径の型番W-180のページです。
型番W-180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シシク ゴム車輪のみ 180径

シシク ゴム車輪のみ 180径

    シシク ホワイトジエンゴム車輪のみ 200径

    シシク ホワイトジエンゴム車輪のみ 200径

      シシク ホワイトジエンゴム車輪のみ 150径

      シシク ホワイトジエンゴム車輪のみ 150径

        プレス金具用ゴム車輪(ベアリング入) W200

        プレス金具用ゴム車輪(ベアリング入) W200

          プレス金具用ゴム車輪(ベアリング入) W150

          プレス金具用ゴム車輪(ベアリング入) W150

            プレス金具用ゴム車輪(ベアリング入) W130

            プレス金具用ゴム車輪(ベアリング入) W130

              プレス金具用ゴム車輪(ベアリング入) W100

              プレス金具用ゴム車輪(ベアリング入) W100

                プレス金具用ゴム車輪(ベアリング入) W75

                プレス金具用ゴム車輪(ベアリング入) W75

                  中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入) EUW150

                  中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入) EUW150

                    ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング入 150φ

                    ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング入 150φ

                      ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング入 250φ

                      ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング入 250φ

                        ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング入 230φ

                        ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング入 230φ

                          重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 RG200

                          重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 RG200

                            メーカー シシクアドクライス シシクアドクライス シシクアドクライス ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ
                            通常価格 2,989円 3,541円 2,986円 2,862円 2,151円 1,907円 1,365円 1,071円 7,957円 3,622円 7,628円 6,406円 7,887円
                            通常出荷日 11日目   6日目   5日目   3日目   3日目   2日目   4日目   3日目   3日目   7日目   8日目   7日目   5日目  
                            車輪タイプ 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール - 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール
                            車輪材質 ゴム(SBR) ホワイトジエンゴム(BR) ホワイトジエンゴム(BR) - ジェンゴム ジェンゴム ジェンゴム ジェンゴム ウレタンゴム ゴム ゴム ゴム ゴム
                            車輪外径(φ) 180 200 150 - 150 130 100 75 150 150 250 230 200
                            車幅(mm) 45 45 45 - 45 42 32 32 45 25 32 32 63
                            穴径(φ) 20 20 20 - 20 20 12 10 20 12 20 17 25

                            シシク ゴム車輪のみ 180径のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト