(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クボタケミックス VU継手 90°大曲 YVU-LT75x50

クボタケミックス VU継手 90°大曲 YVU-LT75x50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
896円
税込単価
986円

【特長】・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です。・内面ストッパーはVUパ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番

VULT75X50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用温度範囲使用圧力規格JANコードトラスココード質量材質
VULT75X505~60℃無圧AS384997983107276850-6896290g硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VULT75X50

1個

896( 986円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です。
・内面ストッパーはVUパイプ用。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用。
【商品仕様】
・使用温度範囲:5~60℃
・使用圧力:無圧
・AS‐38規格
・JANコード:4997983107276
・トラスココード:850-6896
・質量:290g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

VULT75X50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クボタケミックス VU継手 90°大曲 YVU-LT75x50の型番VULT75X50のページです。
型番VULT75X50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クボタケミックス VU継手 90°大曲 YVU-LT75x50

クボタケミックス VU継手 90°大曲 YVU-LT75x50

    クボタケミックス VU継手 大曲エルボ VU-LL125

    クボタケミックス VU継手 大曲エルボ VU-LL125

      クボタケミックス VU継手 チーズ VU-DT300

      クボタケミックス VU継手 チーズ VU-DT300

        DV継手 排水バルブソケット DV-VS50

        DV継手 排水バルブソケット DV-VS50

          DV継手 排水バルブソケット DV-VS75

          DV継手 排水バルブソケット DV-VS75

            DV継手 インクリーザ DV-IN

            DV継手 インクリーザ DV-IN

              DV継手 排水バルブソケット DV-VS40

              DV継手 排水バルブソケット DV-VS40

                メーカー クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス
                通常価格 896円 2,831円 45,099円 578円 961円 200円 258円
                通常出荷日 7日目   7日目   14日目   4日目   7日目   1日目   9日目  

                クボタケミックス VU継手 90°大曲 YVU-LT75x50のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました