(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クボタケミックス VU継手 チーズ VU-DT300

クボタケミックス VU継手 チーズ VU-DT300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
45,099円
税込単価
49,609円

【特長】・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です。・内面ストッパーはVUパ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番

VUDT300 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用温度範囲使用圧力JANコードトラスココード質量材質
VUDT3005~60℃無圧4997983107146850-68878650g硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VUDT300

1個

45,099( 49,609円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です。
・内面ストッパーはVUパイプ用。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用。
【商品仕様】
・使用温度範囲:5~60℃
・使用圧力:無圧
・メーカー規格品
・JANコード:4997983107146
・トラスココード:850-6887
・質量:8650g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

VUDT300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クボタケミックス VU継手 チーズ VU-DT300の型番VUDT300のページです。
型番VUDT300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クボタケミックス VU継手 チーズ VU-DT300

クボタケミックス VU継手 チーズ VU-DT300

    VU継手 キャップVU-CAP

    VU継手 キャップVU-CAP

      DV継手 排水バルブソケット DV-VS40

      DV継手 排水バルブソケット DV-VS40

        DV継手 排水バルブソケット DV-VS75

        DV継手 排水バルブソケット DV-VS75

          クボタケミックス DV継手 排水バルブソケット DV-VS100

          クボタケミックス DV継手 排水バルブソケット DV-VS100

            DV継手 排水バルブソケット DV-VS50

            DV継手 排水バルブソケット DV-VS50

              クボタケミックス VU継手 大曲エルボ VU-LL125

              クボタケミックス VU継手 大曲エルボ VU-LL125

                VU継手 キャップVU-CAP150

                VU継手 キャップVU-CAP150

                  クボタケミックス VU継手 90°大曲 YVU-LT75x50

                  クボタケミックス VU継手 90°大曲 YVU-LT75x50

                    DV継手 やりとりソケット ES-B100

                    DV継手 やりとりソケット ES-B100

                      メーカー クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス
                      通常価格 45,099円 2,050円 258円 961円 1,568円 578円 2,831円 2,363円 896円 8,177円
                      通常出荷日 14日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   7日目   7日目   4日目   7日目   4日目   7日目   7日目  
                      種類 VU 関連部品 - - - - - - - -
                      継手形状 チーズ - - - - - - - - -
                      接続 種類 管⇔管 同径 - - - - - - - - -
                      特性 耐薬品 / 耐食性 - - - - - - - - -
                      適用管外径 1(mm) 318 - - - - - - - - -

                      クボタケミックス VU継手 チーズ VU-DT300のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました