(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VUC125
VU継手 キャップVU-CAP ツギテ

VU継手 キャップVU-CAP VUC125

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,050円
税込単価
2,255円

【特長】・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です・塩ビ管VP・VUの外側に...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 関連部品 種類:
    キャップ
  • 使用温度範囲(℃):
    5::60
  • 適合規格:
    メーカー規格品
  • 材質:
    塩化ビニル
  • 使用圧力:
    無圧

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番

VUC125 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VUC125 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番材質種類質量JANコード
VUC125塩化ビニル関連部品361g4997983107627
VUC250塩化ビニル関連部品1447g4997983109102

型番リスト

型番
質量(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VUC125

361
4997983107627
857-9167

5個

2,050( 2,255円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です
・塩ビ管VP・VUの外側にはめ込みます
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

Loading...

VUC125で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

VU継手 キャップVU-CAPの型番VUC125のページです。
型番VUC125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VU継手 キャップVU-CAP

VU継手 キャップVU-CAP

    VU継手 キャップVU-CAP150

    VU継手 キャップVU-CAP150

      HT DV継手(高温排水用) ブッシング HT DV-BU

      HT DV継手(高温排水用) ブッシング HT DV-BU

        VU継手 キャップ

        VU継手 キャップ

          VU継手 90°エルボ VU DL

          VU継手 90°エルボ VU DL

            CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ(VUパイプ内径接続) CU 90IKL

            CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ(VUパイプ内径接続) CU 90IKL

              DV継手 掃除口 VCO 65

              DV継手 掃除口 VCO 65

                DV継手 掃除口 VCO 100

                DV継手 掃除口 VCO 100

                  クボタケミックス DV継手 掃除口 VCO 75

                  クボタケミックス DV継手 掃除口 VCO 75

                    DV継手 掃除口 VCO 40

                    DV継手 掃除口 VCO 40

                      メーカー クボタケミックス クボタケミックス アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 アロン化成 クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス
                      通常価格 2,050円 2,363円 701円 242円 108円 132円 772円 1,199円 982円 434円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   4日目   7日目   4日目   7日目  
                      種類 関連部品 - HTDV 関連部品 VU CU - - - -
                      関連部品 種類 キャップ - - キャップ - - - - - -
                      使用温度範囲(℃) 5::60 - - 5::60 - - - - - -
                      適合規格 メーカー規格品 - - - - - - - - -
                      材質 塩化ビニル - - - - - - - - -

                      VU継手 キャップVU-CAPのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      VUC250
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      質量
                      (g)
                      JANコード トラスココード

                      13,843円

                      ( 15,227円 )
                      1個 -

                      7日目

                      14474997983109102857-9170

                      塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました