(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VU65X1M
排水用塩ビパイプ VU パイプ

排水用塩ビパイプ VU VU65X1M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,128円
税込単価
1,241円

【特長】・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です【用途】・集合住宅・戸建住宅...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    VU管(薄肉)
  • 長さ(mm):
    1000
  • 材質:
    硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 使用温度範囲[最高使用圧力:無圧](℃):
    5~60
  • 規格:
    JIS K6741規格

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番

VU65X1M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VU65X1M の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
呼び径(φ)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VU65X1M

65
850-6868
4997983100734
825

10個

1,128( 1,241円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

VU65X1Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水用塩ビパイプ VUの型番VU65X1Mのページです。
型番VU65X1Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

排水用塩ビパイプ VU

排水用塩ビパイプ VU

    排水用塩ビパイプ VU 75X1M

    排水用塩ビパイプ VU 75X1M

      排水用塩ビパイプ VU 100X1M

      排水用塩ビパイプ VU 100X1M

        VUパイプ(排水・通気用)

        VUパイプ(排水・通気用)

          排水用塩ビパイプ VP

          排水用塩ビパイプ VP

            排水管 VP 75X1M

            排水管 VP 75X1M

              クボタケミックス VPW 13X1M

              クボタケミックス VPW 13X1M

                クボタケミックス VPW 16X1M

                クボタケミックス VPW 16X1M

                  クボタケミックス VPW 25X1M

                  クボタケミックス VPW 25X1M

                    クボタケミックス VPW 30X1M

                    クボタケミックス VPW 30X1M

                      VPパイプ

                      VPパイプ

                        耐熱塩ビパイプ HT-VP

                        耐熱塩ビパイプ HT-VP

                          耐熱塩ビパイプ HT-VP 25X1M

                          耐熱塩ビパイプ HT-VP 25X1M

                            メーカー クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス 積水化学工業 クボタケミックス クボタケミックス
                            通常価格 817円 1,389円 1,715円 1,660円 1,094円 3,687円 297円 449円 668円 859円 1,508円 856円 1,601円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   4日目   1日目   1日目   2日目   4日目   4日目   4日目   4日目   2日目   2日目~   2日目  
                            種類 VU管(薄肉) VU管(薄肉) VU管(薄肉) VU管(薄肉) VP管(厚肉) VP管(厚肉) VP管(厚肉) VP管(厚肉) VP管(厚肉) VP管(厚肉) VP管(厚肉) - VP管(厚肉)
                            長さ(mm) 1000 - - 2000 1000 - - - - - 2000 - -
                            材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) - - - 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) - - - - - - 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) -
                            使用温度範囲[最高使用圧力:無圧](℃) 5~60 - - - 5~60 - - - - - - - -
                            規格 JIS K6741規格 - - - - - - - - - - JIS K6776規格 -

                            排水用塩ビパイプ VUのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            排水用
                            評価 5.0満足度:5.02022/11/24
                            社内で使っていた排水を排水ピットに流す管路の変更に使用しました。メイン配管の呼び150に呼び100エルボなどを接続するのに使っています。配管接続時にはエルボなど、必要な差し込み長さを塩ビパイプにマーキングし、塩ビパイプ用の接着剤で固定しています。特に問題なく使用出来ています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配管
                            評価 3.0満足度:3.02020/04/27
                            1m分欲しいとおもいましたが、最小注文個数が15個となっていました…
                            1mを15本注文する人って少ないと思いますが…

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            排水用
                            評価 5.0満足度:5.02022/11/24
                            社内で使っていた排水を排水ピットに流す管路の変更に使用しました。メイン配管の呼び150に呼び100エルボなどを接続するのに使っています。配管接続時にはエルボなど、必要な差し込み長さを塩ビパイプにマーキングし、塩ビパイプ用の接着剤で固定しています。特に問題なく使用出来ています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VU125X1M
                            VU150X1M
                            VU50X1M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径
                            (φ)
                            トラスココード JANコード 質量
                            (g)

                            3,652円

                            ( 4,017円 )
                            3個 -

                            1日目

                            125850-684449979831007652739

                            5,392円

                            ( 5,931円 )
                            1個 -

                            1日目

                            150850-684649979831007723941

                            817円

                            ( 899円 )
                            15個 -

                            4日目

                            50850-68654997983100727521

                            塩ビ管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました