(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニオン(SCS13A)

ユニオン(SCS13A)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,554円 ~ 12,898円
税込価格
2,809円 ~ 14,188円

【特長】・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
ねじの呼び1
最高使用圧力詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4B(8A)
1.0MPa(200℃以下の空気・ガス・油)、2.0MPa(120℃以下の静流水)、但し蒸気は0.5MPa以下(~150℃まで)
4549123021890
734-2926
88
L:34mm、ガスケットは、ピラーテクノグラフシート(ピラーNo.5650)を使用

1個

2,554( 2,809円 )

1日目

1/2B(15A)
1.0MPa(200℃以下の空気・ガス・油)、2.0MPa(120℃以下の静流水)、但し蒸気は0.5MPa以下(~150℃まで)
4549123021951
734-2942
189
L:41mm、ガスケットは、ピラーテクノグラフシート(ピラーNo.5650)を使用

1個

2,796( 3,076円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/4B(20A)
1.0MPa(200℃以下の空気・ガス・油)、2.0MPa(120℃以下の静流水)、但し蒸気は0.5MPa以下(~150℃まで)
4549123021982
734-2951
279
L:48.5mm、ガスケットは、ピラーテクノグラフシート(ピラーNo.5650)を使用

1個

3,673( 4,040円 )

1日目

1B(25A)
1.0MPa(200℃以下の空気・ガス・油)、2.0MPa(120℃以下の静流水)、但し蒸気は0.5MPa以下(~150℃まで)
4549123022019
734-2969
431
L:54mm、ガスケットは、ピラーテクノグラフシート(ピラーNo.5650)を使用

1個

4,255( 4,681円 )

1日目

1 1/4B(32A)
1.0MPa(200℃以下の空気・ガス・油)、2.0MPa(120℃以下の静流水)、但し蒸気は0.5MPa以下(~150℃まで)
4549123022040
734-2977
585
L:60mm、ガスケットは、ピラーテクノグラフシート(ピラーNo.5650)を使用

1個

5,556( 6,112円 )

1日目

2B(50A)
1.0MPa(200℃以下の空気・ガス・油)、2.0MPa(120℃以下の静流水)、但し蒸気は0.5MPa以下(~150℃まで)
4549123022101
734-2993
1198
L:73.5mm、ガスケットは、ピラーテクノグラフシート(ピラーNo.5650)を使用

1個

8,976( 9,874円 )

4日目

2 1/2B(65A)
1.0MPa(200℃以下の空気・ガス・油)、2.0MPa(-20℃〜120℃以下)、但し蒸気は0.5MPa以下(〜150℃まで)
4549123022132
734-3001
1870
ガスケットは、ピラーテクノグラフシート(ピラーNo.5650)を使用

1個

12,898( 14,188円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です
【用途】
・水・蒸気・空気・ガス・油用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニオン(SCS13A)

ユニオン(SCS13A)

    ジョイントシリーズ 継手部品 No.26 中間ソケット(Rc×G)

    ジョイントシリーズ 継手部品 No.26 中間ソケット(Rc×G)

      ねじ込み管継手 SUS 径違いソケット

      ねじ込み管継手 SUS 径違いソケット

        プラグ(SCS14A)

        プラグ(SCS14A)

          ユニオン(SCS14A)

          ユニオン(SCS14A)

            ステンレス製 NPT変換内外ソケット(SUS304)

            ステンレス製 NPT変換内外ソケット(SUS304)

              メーカー フローバル 栗田製作所 トラスコ中山 フローバル フローバル アソー
              通常価格 2,554円 701円 654円 919円 3,431円 1,697円
              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
              種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手
              接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 - ねじ⇔ねじ異径 ねじ(端末) ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・異種
              接続形状 ユニオン 中間ソケット ソケット プラグ ユニオン ブッシング・おすめすソケット
              材質 SCS13A 黄銅棒 ステンレス ステンレス ステンレス SUS304
              最高使用圧力区分 2.0Mpa以下 - 1.0Mpa以下 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下 2.0Mpa超

              ユニオン(SCS13A)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

              閉じる

              比較リスト