(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VT01
チーズ(SCS13A) ツギテ

チーズ(SCS13A) VT01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,223円
税込単価
1,345円

【特長】・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発...

詳細情報を確認する

型番

VT01 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VT01 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VT01

1/8B(6A)
4549123020176
734-2705
41
A:19mm、D:15.5mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

1個

1,223( 1,345円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です
【用途】
・水・蒸気・空気・ガス・油用

Loading...

VT01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チーズ(SCS13A)の型番VT01のページです。
型番VT01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チーズ(SCS13A)

チーズ(SCS13A)

    異径チーズ(SCS13A)

    異径チーズ(SCS13A)

      チーズ(SCS14A)

      チーズ(SCS14A)

        メーカー フローバル フローバル フローバル
        通常価格 1,182円 1,967円 2,064円
        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
        種類 継手 継手 継手
        接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種
        接続形状 ティー ティー ティー
        材質 SCS13A SCS13A ステンレス
        最高使用圧力区分 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下

        チーズ(SCS13A)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        VT02
        VT03
        VT04
        VT06
        VT08
        VT10
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        ねじの呼び1 JANコード トラスココード 質量
        (g)
        備考

        1,182円

        ( 1,300円 )
        1個 -

        在庫品1日目

        当日出荷可能

        1/4B(8A)4549123020213734-271378A:19mm、D:22mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

        1,572円

        ( 1,729円 )
        1個 -

        1日目

        3/8B(10A)4549123020251734-2721123A:23mm、D:26mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

        1,243円

        ( 1,367円 )
        1個 -

        1日目

        1/2B(15A)4549123020282734-2730122A:27mm、D:28mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

        1,815円

        ( 1,997円 )
        1個 -

        1日目

        3/4B(20A)4549123020312734-2748204A:32mm、D:34mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

        2,335円

        ( 2,569円 )
        1個 -

        1日目

        1B(25A)4549123020343734-2756319A:38mm、D:43mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

        3,560円

        ( 3,916円 )
        1個 -

        1日目

        1 1/4B(32A)4549123020374734-2764442A:46mm、D:51mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

        ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました