(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ(メインバーピッチ14mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ(メインバーピッチ14mm)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,356円
税込単価
16,892円

【特長】・鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。・床仕上材の厚さが15mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 外形寸法(mm):
    200×500×15
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)
  • JANコード:
    4968957599847
  • トラスココード:
    849-3763
  • 質量(g):
    1900.0

型番

VST2050 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VST2050

1個

15,356( 16,892円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。
・床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
【用途】
・体育館などの床下の自然換気用。
【商品仕様】
・製品寸法(mm):200×500×15
・メインバーピッチ(mm):14
・開口率(%):39
・換気面積(cm2/台):313
・適用フロア材厚さ:15mmまたは18mm
・JANコード:4968957599847
・トラスココード:849-3763
・質量:1.9kg
【材質/仕上】
・本体:ステンレス(SUS304)
【セット内容/付属品】
・取付ねじ(φ3×20):4本
・ゴムスペーサー(t3):4個

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ(メインバーピッチ14mm)の型番VST2050のページです。
型番VST2050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ(メインバーピッチ14mm)

ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ(メインバーピッチ14mm)

    ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×900

    ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×900

      ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×600

      ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×600

        ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ(メインバーピッチ15mm)

        ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ(メインバーピッチ15mm)

          メーター点検口 Bタイプ 自閉式

          メーター点検口 Bタイプ 自閉式

            メーター点検口 ビス止め仕様

            メーター点検口 ビス止め仕様

              天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型 ホワイト

              天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型 ホワイト

                メーター点検口 Bタイプ

                メーター点検口 Bタイプ

                  ダイケン 床点検口アンダーハッチ 626×626 取手簡易ロック アルミ額縁枠

                  ダイケン 床点検口アンダーハッチ 626×626 取手簡易ロック アルミ額縁枠

                    ステンレス目地 フロアーハッチ MS-1-WL・WLP

                    ステンレス目地 フロアーハッチ MS-1-WL・WLP

                      ダイケン 床点検口アンダーハッチ 476×476 取手簡易ロック アルミ額縁枠

                      ダイケン 床点検口アンダーハッチ 476×476 取手簡易ロック アルミ額縁枠

                        天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ2型

                        天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ2型

                          ダイケン フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×900

                          ダイケン フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×900

                            メーカー ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン 杉田エース 杉田エース ダイケン 杉田エース ダイケン 中部コーポレーション ダイケン ダイケン ダイケン
                            通常価格 15,356円 18,873円 14,438円 12,299円 20,467円 13,020円 14,027円 16,800円 20,538円 30,680円 17,150円 13,966円 14,688円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   3日目~   4日目   5日目   4日目   9日目   4日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 - - - - - - - - その他
                            その他 オプション オプション オプション オプション - - - - - - - - -
                            外形寸法(mm) 200×500×15 200×900×15 200×600×15 200×500×15 - - - - - - - - -
                            材質1 本体:ステンレス(SUS304) 本体:ステンレス(SUS304) 本体:ステンレス(SUS304) 本体:ステンレス(SUS304) - - - - - - - - 本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー
                            JANコード 4968957599847 4968957599854 4968957599861 4968957599878 - - - - - - - - 4968957599892

                            ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ(メインバーピッチ14mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            換気フードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました