(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VSO01
ソケット(SUS304TP) ツギテ

ソケット(SUS304TP) VSO01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
694円
税込単価
763円

【特長】・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発...

詳細情報を確認する

型番

VSO01 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VSO01 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
適用規格
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VSO01

1/8B(6A)
JIS B0203準拠
4549123023979
734-2586
14
D:14mm、L:20mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

1個

694( 763円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です
【用途】
・水・蒸気・空気・ガス・油用

Loading...

VSO01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケット(SUS304TP)の型番VSO01のページです。
型番VSO01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソケット(SUS304TP)

ソケット(SUS304TP)

    ソケット(SUS316TP)

    ソケット(SUS316TP)

      フローバル ソケット(SUS316TP) 04115206

      フローバル ソケット(SUS316TP) 04115206

        ねじ込み管継手  六角PTソケット

        ねじ込み管継手 六角PTソケット

          ステンレス鋼製テーパソケット継手ねじ込み

          ステンレス鋼製テーパソケット継手ねじ込み

            ステンレス鋼製ソケット継手ねじ込み

            ステンレス鋼製ソケット継手ねじ込み

              ステンレス鋼製ねじ込み管継手パイプソケットテーパねじ

              ステンレス鋼製ねじ込み管継手パイプソケットテーパねじ

                ソケットストレート(ステンレス)

                ソケットストレート(ステンレス)

                  ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 テーパーソケット<PTS>

                  ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 テーパーソケット<PTS>

                    テーパソケット 呼び径(A)20 SUS304

                    テーパソケット 呼び径(A)20 SUS304

                      テーパソケット 呼び径(A)65 SUS304

                      テーパソケット 呼び径(A)65 SUS304

                        メーカー フローバル フローバル フローバル フローバル キッツ キッツ 吉年 イノック MIEテクノ イノック イノック
                        通常価格 411円 828円 1,262円 1,306円 558円 393円 597円 308円 552円 1,211円 6,799円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   4日目  
                        種類 継手 継手 - 継手 継手 継手 継手 継手 継手 - -
                        接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 - ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 - -
                        接続形状 ソケット ソケット - ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット - -
                        材質 SUS304TP ステンレス - SCS13A SUS304 - ステンレス SUS304 SUS304 - -
                        最高使用圧力区分 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下 - 1.0Mpa以下 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下 - - - -

                        ソケット(SUS304TP)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        VSO02
                        VSO03
                        VSO04
                        VSO06
                        VSO08
                        VSO10
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        ねじの呼び1 適用規格 JANコード トラスココード 質量
                        (g)
                        備考

                        411円

                        ( 452円 )
                        1個 -

                        1日目

                        1/4B(8A)JIS B0203準拠4549123024013734-259423D:17mm、L:25mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

                        831円

                        ( 914円 )
                        1個 -

                        1日目

                        3/8B(10A)JIS B0203準拠4549123024051734-260830D:21mm、L:26mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

                        945円

                        ( 1,040円 )
                        1個 -

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        1/2B(15A)JIS B0203準拠4549123024099734-261646D:25mm、L:33mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

                        1,005円

                        ( 1,106円 )
                        1個 -

                        1日目

                        3/4B(20A)JIS B0203準拠4549123024129734-262469D:31mm、L:36mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

                        1,578円

                        ( 1,736円 )
                        1個 -

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        1B(25A)JIS B0203準拠4549123024150734-2632112D:38mm、L:43mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

                        1,740円

                        ( 1,914円 )
                        1個 -

                        1日目

                        1 1/4B(32A)JIS B0203準拠4549123024181734-2641168D:47mm、L:48mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

                        ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました