(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ(メインバーピッチ15mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ(メインバーピッチ15mm)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,299円
税込単価
13,529円

【特長】・鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。・床仕上材の厚さが15mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 外形寸法(mm):
    200×500×15
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)
  • JANコード:
    4968957599878
  • トラスココード:
    849-3760
  • 質量(g):
    1800.0

型番

VSL2050 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VSL2050

1個

12,299( 13,529円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。
・床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
【用途】
・体育館などの床下の自然換気用。
【商品仕様】
・製品寸法(mm):200×500×15
・メインバーピッチ(mm):15
・開口率(%):41
・換気面積(cm2/台):339
・適用フロア材厚さ:15mmまたは18mm
・JANコード:4968957599878
・トラスココード:849-3760
・質量:1.8kg
【材質/仕上】
・本体:ステンレス(SUS304)
【セット内容/付属品】
・取付ねじ(φ3×20):4本
・ゴムスペーサー(t3):4個

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ(メインバーピッチ15mm)の型番VSL2050のページです。
型番VSL2050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ(メインバーピッチ15mm)

ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ(メインバーピッチ15mm)

    ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ(メインバーピッチ14mm)

    ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ(メインバーピッチ14mm)

      ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×900

      ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×900

        ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×600

        ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×600

          ダイケン フロア換気口 防虫網付 200×900

          ダイケン フロア換気口 防虫網付 200×900

            ダイケン フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×900

            ダイケン フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×900

              ダイケン フロア換気口 防虫網付 200×600

              ダイケン フロア換気口 防虫網付 200×600

                ダイケン フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×300

                ダイケン フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×300

                  ダイケン フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×600

                  ダイケン フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×600

                    ダイケン 床点検口アンダーハッチ 476×476 取手簡易ロック アルミ額縁枠

                    ダイケン 床点検口アンダーハッチ 476×476 取手簡易ロック アルミ額縁枠

                      ダイケン ホーム床点検口 600×600 気密タイプ 21mmフロア用 シルバー

                      ダイケン ホーム床点検口 600×600 気密タイプ 21mmフロア用 シルバー

                        メーカー ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン
                        通常価格 12,299円 15,356円 18,873円 14,438円 11,545円 14,688円 8,434円 6,968円 11,184円 17,150円 10,932円
                        通常出荷日 5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                        商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - - - -
                        その他 オプション オプション オプション オプション - - - - - - -
                        外形寸法(mm) 200×500×15 200×500×15 200×900×15 200×600×15 - - - - - - -
                        材質1 本体:ステンレス(SUS304) 本体:ステンレス(SUS304) 本体:ステンレス(SUS304) 本体:ステンレス(SUS304) 本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー 本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー - - - - -
                        JANコード 4968957599878 4968957599847 4968957599854 4968957599861 4968957599977 4968957599892 - - - - -

                        ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ(メインバーピッチ15mm)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        換気フードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました