(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VSL01
ストリートエルボ(SCS13A) ツギテ

ストリートエルボ(SCS13A) VSL01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,183円
税込単価
1,301円

【特長】・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

VSL01 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VSL01 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番材質使用流体最高使用圧力接続種類接続形状ねじの呼び1種類最高使用圧力区分内面樹脂ライニング
VSL12SCS13A水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ同径・異種ストリートエルボ1 1/2B(40A)継手2.0Mpa以下なし
VSL03SCS13A水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ同径・異種ストリートエルボ3/8B(10A)継手2.0Mpa以下なし
VSL04SCS13A水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ同径・異種ストリートエルボ1/2B(15A)継手2.0Mpa以下なし
VSL16SCS13A水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ同径・異種ストリートエルボ2B(50A)継手2.0Mpa以下なし
VSL08SCS13A水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ同径・異種ストリートエルボ1B(25A)継手2.0Mpa以下なし
VSL06SCS13A水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ同径・異種ストリートエルボ3/4B(20A)継手2.0Mpa以下なし
VSL10SCS13A水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ同径・異種ストリートエルボ1 1/4B(32A)継手2.0Mpa以下なし
VSL01SCS13A水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ同径・異種ストリートエルボ1/8B(6A)継手2.0Mpa以下なし
VSL02SCS13A水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ同径・異種ストリートエルボ1/4B(8A)継手2.0Mpa以下なし

型番リスト

型番
ねじの呼び1
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VSL01

1/8B(6A)
4549123020817
734-2462
24
-

1個

1,183( 1,301円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です
【用途】
・水・蒸気・空気・ガス・油用

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

Loading...

VSL01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ストリートエルボ(SCS13A)の型番VSL01のページです。
型番VSL01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストリートエルボ(SCS13A)

ストリートエルボ(SCS13A)

    ステンレス継手 ストリートエルボ SFL2型・SML2型

    ステンレス継手 ストリートエルボ SFL2型・SML2型

      ねじ込み管継手 SUS ストリートエルボ

      ねじ込み管継手 SUS ストリートエルボ

        ストリートエルボ(SCS14A)

        ストリートエルボ(SCS14A)

          低圧用ねじ込み継手 異径 エルボ

          低圧用ねじ込み継手 異径 エルボ

            低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 メス・オスソケット

            低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 メス・オスソケット

              低圧用ねじ込み継手 異径 ニップル

              低圧用ねじ込み継手 異径 ニップル

                高圧用ねじ込み継手 異径 ブッシング

                高圧用ねじ込み継手 異径 ブッシング

                  ステンレス製ねじ込み管継手 ストリートエルボ SLタイプ

                  ステンレス製ねじ込み管継手 ストリートエルボ SLタイプ

                    ステンレス鋼製ねじ込み継手 ストリートエルボ SL

                    ステンレス鋼製ねじ込み継手 ストリートエルボ SL

                      メーカー フローバル オンダ製作所 トラスコ中山 フローバル ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ イノック オーエヌ工業
                      通常価格 1,183円 704円 907円 1,841円 220円 490円 450円 210円 1,057円 1,710円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                      種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                      接続種類 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ同径・異種 - ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ同径・異種
                      接続形状 ストリートエルボ ストリートエルボ ストリートエルボ ストリートエルボ エルボ メス・オスソケット 六角ニップル ブッシング ストリートエルボ ストリートエルボ
                      材質 SCS13A - ステンレス ステンレス - C3604 - - SUS304 -
                      最高使用圧力区分 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下 1.0Mpa以下 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下 2.0Mpa超 2.0Mpa以下 2.0Mpa超 - 2.0Mpa以下

                      ストリートエルボ(SCS13A)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      VSL02
                      VSL03
                      VSL04
                      VSL06
                      VSL08
                      VSL10
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      ねじの呼び1 JANコード トラスココード 質量
                      (g)
                      備考

                      1,824円

                      ( 2,006円 )
                      1個 -

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      1/4B(8A)4549123020855734-247150A:19mm、B:30mm、D:22mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

                      1,358円

                      ( 1,494円 )
                      1個 -

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      3/8B(10A)4549123020893734-248981A:23mm、B:35mm、D:26mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

                      1,750円

                      ( 1,925円 )
                      1個 -

                      1日目

                      1/2B(15A)4549123020923734-249787A:27mm、B:40mm、D:40mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

                      2,495円

                      ( 2,745円 )
                      1個 -

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      3/4B(20A)4549123020954734-2501138A:32mm、B:47mm、D:34mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

                      3,279円

                      ( 3,607円 )
                      1個 -

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      1B(25A)4549123020985734-2519218A:38mm、B:54mm、D:43mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

                      3,908円

                      ( 4,299円 )
                      1個 -

                      1日目

                      1 1/4B(32A)4549123021012734-2527320A:46mm、B:62mm、D:51mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

                      ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました