(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VRT0403
異径チーズ(SCS13A) ツギテ

異径チーズ(SCS13A) VRT0403

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,967円
税込単価
2,164円

【特長】・今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応・従来のねじ込み継手を更...

詳細情報を確認する

型番

VRT0403 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VRT0403 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番材質使用流体最高使用圧力接続種類接続形状ねじの呼び1ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)種類最高使用圧力区分内面樹脂ライニング
VRT0403SCS13A水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ異径ティー1/2B(15A)3/8B(10A)継手2.0Mpa以下なし
VRT0402SCS13A水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ異径ティー1/2B(15A)1/4B(8A)継手2.0Mpa以下なし
VRT1006SCS13A水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ異径ティー1 1/4B(32A)3/4B(20A)継手2.0Mpa以下なし
VRT1208SCS13A水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ異径ティー1 1/2B(40A)1B(25A)継手2.0Mpa以下なし
VRT0604SCS13A水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ異径ティー3/4B(20A)1/2B(15A)継手2.0Mpa以下なし
VRT0806SCS13A水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ異径ティー1B(25A)3/4B(20A)継手2.0Mpa以下なし
VRT0302SCS13A水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ異径ティー3/8B(10A)1/4B(8A)継手2.0Mpa以下なし
VRT0301SCS13A水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ異径ティー3/8B(10A)1/8B(6A)継手2.0Mpa以下なし
VRT0804SCS13A水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ異径ティー1B(25A)1/2B(15A)継手2.0Mpa以下なし
VRT1210SCS13A水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ異径ティー1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)継手2.0Mpa以下なし
VRT1610SCS13A水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ異径ティー2B(50A)1 1/4B(32A)継手2.0Mpa以下なし
VRT1008SCS13A水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ異径ティー1 1/4B(32A)1B(25A)継手2.0Mpa以下なし
VRT0201SCS13A水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ異径ティー1/4B(8A)1/8B(6A)継手2.0Mpa以下なし
VRT0603SCS13A水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ異径ティー3/4B(20A)3/8B(10A)継手2.0Mpa以下なし
VRT1612SCS13A水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ異径ティー2B(50A)1 1/2B(40A)継手2.0Mpa以下なし

型番リスト

型番
ねじの呼び1
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VRT0403

1/2B(15A)
3/8B(10A)
4549123030359
734-2357
102

1個

1,967( 2,164円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応
・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました
【用途】
・水・蒸気・空気・ガス・油用

VRT0403で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

異径チーズ(SCS13A)の型番VRT0403のページです。
型番VRT0403に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

異径チーズ(SCS13A)

異径チーズ(SCS13A)

    フローバル FLOBAL リブなしチーズ(SCS13A) 04100224

    フローバル FLOBAL リブなしチーズ(SCS13A) 04100224

      フローバル クロス(SCS13A) 04100804

      フローバル クロス(SCS13A) 04100804

        フローバル FLOBAL リブなしチーズ(SCS13A) 04100221

        フローバル FLOBAL リブなしチーズ(SCS13A) 04100221

          クロス(SCS13A)

          クロス(SCS13A)

            メーカー フローバル フローバル フローバル フローバル フローバル
            通常価格 1,967円 1,019円 2,065円 866円 3,417円
            通常出荷日 1日目~   5日目   5日目   5日目   5日目~  
            種類 継手 - - - 継手
            接続種類 ねじ⇔ねじ異径 - - - ねじ⇔ねじ同径・同種
            接続形状 ティー - - - クロス
            材質 SCS13A - - - SCS13A
            最高使用圧力区分 2.0Mpa以下 - - - 2.0Mpa以下

            異径チーズ(SCS13A)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            VRT0301
            VRT0302
            VRT0402
            VRT0603
            VRT0604
            VRT0804
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            ねじの呼び1 ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合) JANコード トラスココード 質量
            (g)

            2,011円

            ( 2,212円 )
            1個 -

            1日目

            3/8B(10A)1/8B(6A)4549123030243734-232258

            2,079円

            ( 2,287円 )
            1個 -

            7日目

            3/8B(10A)1/4B(8A)4549123030281734-233158

            2,019円

            ( 2,221円 )
            1個 -

            5日目

            1/2B(15A)1/4B(8A)4549123030328734-234995

            3,293円

            ( 3,622円 )
            1個 -

            4日目

            3/4B(20A)3/8B(10A)4549123030380734-2365142

            2,959円

            ( 3,255円 )
            1個 -

            7日目

            3/4B(20A)1/2B(15A)4549123030410734-2373158

            4,479円

            ( 4,927円 )
            1個 -

            7日目

            1B(25A)1/2B(15A)4549123030441734-2381257

            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました