(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VRS1004
異径ソケット ステンレス ツギテ

異径ソケット ステンレス VRS1004

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,748円
税込単価
5,223円

【特長】・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発...

詳細情報を確認する

型番

VRS1004 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VRS1004 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
材質
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VRS1004

1 1/4B(32A)
1/2B(15A)
[ステンレス] SUS304TP
4549123029919
734-2209
149
-

1個

4,748( 5,223円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です
【用途】
・水・蒸気・空気・ガス・油用

Loading...

VRS1004で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

異径ソケット ステンレスの型番VRS1004のページです。
型番VRS1004に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

異径ソケット ステンレス

異径ソケット ステンレス

    ソケット(SUS304TP)

    ソケット(SUS304TP)

      ニップル(SUS304TP)

      ニップル(SUS304TP)

        チーズ(SCS13A)

        チーズ(SCS13A)

          フローバル エルボ(SCS13A) 04100101

          フローバル エルボ(SCS13A) 04100101

            プラグ(SCS13A)

            プラグ(SCS13A)

              メーカー フローバル フローバル フローバル フローバル フローバル フローバル
              通常価格 856円 411円 389円 1,182円 942円 303円
              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
              種類 継手 継手 継手 継手 - 継手
              接続種類 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 - ねじ(端末)
              接続形状 ソケット ソケット ニップル ティー - プラグ
              最高使用圧力区分 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下 - 2.0Mpa以下
              最高使用圧力(MPa) 2 2 2 2 - 2

              異径ソケット ステンレスのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              VRS0401
              VRS0402
              VRS0403
              VRS1006
              VRS1008
              VRS1206
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              ねじの呼び1 ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合) 材質 JANコード トラスココード 質量
              (g)
              備考

              1,202円

              ( 1,322円 )
              1個 -

              7日目

              1/2B(15A)1/8B(6A)[ステンレス] SUS304TP4549123029551734-208049-

              1,563円

              ( 1,719円 )
              1個 あり

              在庫品1日目

              当日出荷可能

              1/2B(15A)1/4B(8A)[ステンレス] SUS304TP4549123029582734-209854-

              1,290円

              ( 1,419円 )
              1個 -

              1日目

              1/2B(15A)3/8B(10A)[ステンレス] SCS13A4549123029612734-210161L:34mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

              3,792円

              ( 4,171円 )
              1個 -

              7日目

              1 1/4B(32A)3/4B(20A)[ステンレス] SUS304TP4549123029940734-2217172-

              3,415円

              ( 3,757円 )
              1個 -

              1日目

              1 1/4B(32A)1B(25A)[ステンレス] SCS13A4549123029971734-2225207L:48mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

              5,023円

              ( 5,525円 )
              1個 -

              7日目

              1 1/2B(40A)3/4B(20A)[ステンレス] SUS304TP4549123030038734-2241209-

              ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました