(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VRN1004
異径ニップル(SCS13A) ツギテ

異径ニップル(SCS13A) VRN1004

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,212円
税込単価
4,633円

【特長】・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発...

詳細情報を確認する

型番

VRN1004 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VRN1004 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VRN1004

1 1/4B(32A)
1/2B(15A)
4549123028646
734-1946
174
-

1個

4,212( 4,633円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です
【用途】
・水・蒸気・空気・ガス・油用

VRN1004で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

異径ニップル(SCS13A)の型番VRN1004のページです。
型番VRN1004に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

異径ニップル(SCS13A)

異径ニップル(SCS13A)

    六角ニップル(SCS13A)

    六角ニップル(SCS13A)

      メーカー フローバル フローバル
      通常価格 755円 634円
      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
      種類 継手 継手
      接続種類 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種
      接続形状 ニップル ニップル
      材質 SCS13A SCS13A
      最高使用圧力区分 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下

      異径ニップル(SCS13A)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      VRN0401
      VRN0402
      VRN0403
      VRN1006
      VRN1008
      VRN1206
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      ねじの呼び1 ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合) JANコード トラスココード 質量
      (g)
      備考

      1,598円

      ( 1,758円 )
      1個 -

      7日目

      1/2B(15A)1/8B(6A)4549123028288734-182248-

      1,303円

      ( 1,433円 )
      1個 -

      12日目

      1/2B(15A)1/4B(8A)4549123028318734-183148-

      1,202円

      ( 1,322円 )
      1個 -

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      1/2B(15A)3/8B(10A)4549123028349734-184951L1:39mm、d1:15mm、d2:11mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

      3,922円

      ( 4,314円 )
      1個 -

      7日目

      1 1/4B(32A)3/4B(20A)4549123028677734-1954186-

      3,588円

      ( 3,947円 )
      1個 -

      1日目

      1 1/4B(32A)1B(25A)4549123028707734-1962198L1:54mm、d1:33.5mm、d2:26mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

      4,369円

      ( 4,806円 )
      1個 -

      7日目

      1 1/2B(40A)3/4B(20A)4549123028769734-1989259-

      ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      メカニカル部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました