(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カネテック 真空源装置 タンク容量:30L

カネテック 真空源装置 タンク容量:30L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
655,938円
税込単価
721,532円

【特長】・排気システム、フィルタ、真空タンク、真空計がコンパクトにセットされて...

詳細情報を確認する

型番

VPUE20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番タンク容量(L)排気量JANコードトラスココード質量
VPUE2030220L/min4544554416567838-831145kg

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPUE20

1個

655,938( 721,532円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・排気システム、フィルタ、真空タンク、真空計がコンパクトにセットされています。
・排気システム、フィルタ、真空タンク、真空計がコンパクトにセットされています。
【用途】
・真空チャック専用の減圧装置です。
・湿式加工にも対応します。
【商品仕様】
・タンク容量(L):30
・タンク容量(L):30
・排気量:220L/min
・JANコード:4544554416567
・トラスココード:838-8311
・質量:45kg

VPUE20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カネテック 真空源装置 タンク容量:30Lの型番VPUE20のページです。
型番VPUE20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カネテック 真空源装置 タンク容量:30L

カネテック 真空源装置 タンク容量:30L

    カネテック 真空源装置 タンク容量:15L

    カネテック 真空源装置 タンク容量:15L

      真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出

      真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出

        真空発生器VG フィルタ内蔵タイプ

        真空発生器VG フィルタ内蔵タイプ

          真空発生器VG 真空スイッチ、フィルタ内蔵タイプ

          真空発生器VG 真空スイッチ、フィルタ内蔵タイプ

            カネテック 真空源装置 タンク容量:35L

            カネテック 真空源装置 タンク容量:35L

              真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

              真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

                真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

                真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

                  単体タイプ 角形 ユニオンタイプ 真空スイッチ内蔵型

                  単体タイプ 角形 ユニオンタイプ 真空スイッチ内蔵型

                    真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出

                    真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出

                      大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZRシリーズ

                      大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZRシリーズ

                        真空エジェクタ スタンダードタイプ

                        真空エジェクタ スタンダードタイプ

                          大型真空ユニット エジェクタシステム ZRシリーズ

                          大型真空ユニット エジェクタシステム ZRシリーズ

                            メーカー カネテック カネテック 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ カネテック 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ SMC ミスミ SMC
                            通常価格 655,938円 449,492円 15,768円 256円 9,448円 846,764円 20,789円 15,768円 5,488円 20,789円 858円 17,170円 446円
                            通常出荷日 14日目   3日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   14日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            カネテック 真空源装置 タンク容量:30Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました