(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カネテック 真空源装置 タンク容量:15L

カネテック 真空源装置 タンク容量:15L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
449,492円
税込単価
494,441円

【特長】・排気システム、フィルタ、真空タンク、真空計がコンパクトにセットされて...

詳細情報を確認する

型番

VPUE10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番タンク容量(L)排気量JANコードトラスココード質量
VPUE1015110L/min4544554416550838-831025kg

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPUE10

1個

449,492( 494,441円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・排気システム、フィルタ、真空タンク、真空計がコンパクトにセットされています。
・排気システム、フィルタ、真空タンク、真空計がコンパクトにセットされています。
【用途】
・真空チャック専用の減圧装置です。
・湿式加工にも対応します。
【商品仕様】
・タンク容量(L):15
・タンク容量(L):15
・排気量:110L/min
・JANコード:4544554416550
・トラスココード:838-8310
・質量:25kg

VPUE10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カネテック 真空源装置 タンク容量:15Lの型番VPUE10のページです。
型番VPUE10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カネテック 真空源装置 タンク容量:15L

カネテック 真空源装置 タンク容量:15L

    カネテック 真空源装置 タンク容量:30L

    カネテック 真空源装置 タンク容量:30L

      カネテック 真空源装置 タンク容量:35L

      カネテック 真空源装置 タンク容量:35L

        小型真空ユニット ZBシリーズ マニホールド・オプションパーツ

        小型真空ユニット ZBシリーズ マニホールド・オプションパーツ

          小型真空エジェクタ ZAシリーズ マニホールド

          小型真空エジェクタ ZAシリーズ マニホールド

            真空発生器 角形

            真空発生器 角形

              真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド・オプションパーツ

              真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド・オプションパーツ

                真空発生器 VEBシリーズ

                真空発生器 VEBシリーズ

                  真空エジェクタ スタンダードタイプ

                  真空エジェクタ スタンダードタイプ

                    小型真空ユニット ZBシリーズ

                    小型真空ユニット ZBシリーズ

                      真空エジェクタ/真空圧力スイッチ VABSシリーズ

                      真空エジェクタ/真空圧力スイッチ VABSシリーズ

                        真空エジェクタ フィルタ一体型 CVFコンバム 保守部品フィルタ

                        真空エジェクタ フィルタ一体型 CVFコンバム 保守部品フィルタ

                          真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ マニホールド

                          真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ マニホールド

                            メーカー カネテック カネテック カネテック SMC SMC エスコ SMC CHELIC(チェリック) ミスミ SMC CHELIC(チェリック) コンバム(旧:妙徳) SMC
                            通常価格 449,492円 655,938円 846,764円 998円 5,007円 3,105円 368円 1,253円 17,170円 7,054円 3,446円 596円 353円
                            通常出荷日 3日目   14日目   14日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            カネテック 真空源装置 タンク容量:15Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました