(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスロン VPパイプ 200 4.0m

エスロン VPパイプ 200 4.0m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
31,333円
税込単価
34,466円

【特長】・内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    VP管(厚肉)
  • 呼び径(φ):
    200
  • 長さ(mm):
    4000
  • 外径D(mm):
    216
  • 厚さt(mm):
    10.3
  • 材質:
    硬質塩化ビニル管(PVC)
  • 色:
    グレー
  • 最高使用温度(℃):
    50
  • 規格:
    JIS K6741規格
  • JANコード:
    4901860400176
  • トラスココード:
    850-6816
  • 質量(g):
    40516

(i)ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。 樹脂製品は温度上昇と伴い耐圧性能が低下します。

型番

VP2H4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類
VP2H4VP管(厚肉)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VP2H4

1個

31,333( 34,466円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです
・長年にわたり効率よく排水できます
・厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
【用途】
・建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備にご使用できます。通気管としての使用も可能です。
【商品仕様】
・呼び径(mm):200
・L(mm):4000
・D(mm):216
・t(mm):10.3
・材質:硬質塩化ビニル管(PVC)
・色:グレー
・色:グレー
・材質:硬質塩化ビニル管(PVC)
・VPパイプ呼び径:200mm
・D:216mm
・L:4000mm
・最高使用温度:50℃
・TS継手をご使用下さい
・排水(無圧)の場合はVU継手をご使用下さい
・4.0M規格品です。
・JANコード:4901860400176
・トラスココード:850-6816
・質量:40516g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニル管
・JIS K6741規格

(i)ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。 樹脂製品は温度上昇と伴い耐圧性能が低下します。

VP2H4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エスロン VPパイプ 200 4.0mの型番VP2H4のページです。
型番VP2H4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスロン VPパイプ 200 4.0m

エスロン VPパイプ 200 4.0m

    エスロン VPパイプ 300 4.0m

    エスロン VPパイプ 300 4.0m

      VPパイプ

      VPパイプ

        VPWパイプ

        VPWパイプ

          VUパイプ

          VUパイプ

            排水用塩ビパイプ VU

            排水用塩ビパイプ VU

              エスロン HTスーパークリーンパイプ 40 4.0m

              エスロン HTスーパークリーンパイプ 40 4.0m

                HTスーパークリーンパイプ

                HTスーパークリーンパイプ

                  エスロン HTスーパークリーンパイプ 20 4.0m

                  エスロン HTスーパークリーンパイプ 20 4.0m

                    エスロン HTスーパークリーンパイプ 65 4.0m

                    エスロン HTスーパークリーンパイプ 65 4.0m

                      エスロン VPWパイプ25 2.0m

                      エスロン VPWパイプ25 2.0m

                        エスロン HTパイプ W 65X 4000

                        エスロン HTパイプ W 65X 4000

                          エスロン HTスーパークリーンパイプ 150 4.0m

                          エスロン HTスーパークリーンパイプ 150 4.0m

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 クボタケミックス 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 31,333円 383,932円 1,508円 342円 677円 817円 42,615円 27,876円 13,562円 79,483円 935円 15,282円 293,485円
                            通常出荷日 14日目   7日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目~   7日目   7日目   14日目   7日目   1日目   3日目   7日目  
                            種類 VP管(厚肉) VP管(厚肉) VP管(厚肉) VPW管(水道水圧) VU管(薄肉) VU管(薄肉) HTVP管(耐熱) HTVP管(耐熱) HTVP管(耐熱) HTVP管(耐熱) VPW管(水道水圧) HTVP管(耐熱) HTVP管(耐熱)
                            呼び径(φ) 200 300 - - - - 40 - 20 65 - 65 150
                            長さ(mm) 4000 4000 2000 - - 1000 4000 4000 4000 4000 - 4000 4000
                            外径D(mm) 216 318 - - - - 48 - 26 76 - 76 165
                            厚さt(mm) 10.3 15.1 - - - - 4.0 - 3 5.0 - 5.0 9.7

                            エスロン VPパイプ 200 4.0mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塩ビ管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました