(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VP40X1M
排水用塩ビパイプ VP パイプ

排水用塩ビパイプ VP VP40X1M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,094円
税込単価
1,203円

【特長】・耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です【用途...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    VP管(厚肉)
  • 長さ(mm):
    1000
  • 材質:
    硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 使用温度範囲[最高使用圧力:1.0MPa](℃):
    5~35
  • 使用温度範囲[最高使用圧力:無圧](℃):
    5~60

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番

VP40X1M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VP40X1M の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
呼び径(φ)
規格
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VP40X1M

40
JIS K6741規格
850-6818
4997983100215
791

7個

1,094( 1,203円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

VP40X1Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水用塩ビパイプ VPの型番VP40X1Mのページです。
型番VP40X1Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

排水用塩ビパイプ VP

排水用塩ビパイプ VP

    クボタケミックス VPW 16X1M

    クボタケミックス VPW 16X1M

      クボタケミックス VPW 13X1M

      クボタケミックス VPW 13X1M

        排水管 VP 75X1M

        排水管 VP 75X1M

          クボタケミックス VPW 30X1M

          クボタケミックス VPW 30X1M

            VPWパイプ(水道用) 塩ビニル

            VPWパイプ(水道用) 塩ビニル

              VPパイプ(圧力配管・雑排水用) 塩ビニル

              VPパイプ(圧力配管・雑排水用) 塩ビニル

                VUパイプ

                VUパイプ

                  耐熱塩ビパイプ HT-VP

                  耐熱塩ビパイプ HT-VP

                    耐熱塩ビパイプ HT-VP 25X1M

                    耐熱塩ビパイプ HT-VP 25X1M

                      エスロン HIパイプ 25 2.0m

                      エスロン HIパイプ 25 2.0m

                        メーカー クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業 クボタケミックス クボタケミックス 積水化学工業
                        通常価格 1,094円 449円 297円 3,687円 859円 822円 2,880円 677円 856円 1,601円 1,010円
                        通常出荷日 1日目   4日目   4日目   2日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   2日目~   2日目   1日目  
                        種類 VP管(厚肉) VP管(厚肉) VP管(厚肉) VP管(厚肉) VP管(厚肉) VPW管(水道水圧) VP管(厚肉) VU管(薄肉) - VP管(厚肉) HIVP管(耐衝撃)
                        長さ(mm) 1000 - - - - 2000 2000 - - - 2000
                        材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) - - - - - - - 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) - -
                        使用温度範囲[最高使用圧力:1.0MPa](℃) 5~35 - - - - - - - 5~40 - -
                        使用温度範囲[最高使用圧力:無圧](℃) 5~60 - - - - - - - - - -

                        排水用塩ビパイプ VPのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        VP100X1M
                        VP50X1M
                        VP65X1M
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        呼び径
                        (φ)
                        規格 トラスココード JANコード 質量
                        (g)

                        5,078円

                        ( 5,586円 )
                        2個 -

                        1日目

                        100JIS K6744規格850-681149979831002533409

                        1,612円

                        ( 1,773円 )
                        5個 -

                        1日目

                        50JIS K6741規格850-682049979831002221122

                        2,220円

                        ( 2,442円 )
                        5個 -

                        1日目

                        65JIS K6742規格850-682249979831002391445

                        塩ビ管カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました