(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VP01
プラグ(SCS13A) ツギテ

プラグ(SCS13A) VP01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
399円
税込単価
439円

【特長】・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発...

詳細情報を確認する

型番

VP01 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VP01 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VP01

1/8B(6A)
4549123022552
734-1342
7.5
L:16mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

1個

399( 439円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です
【用途】
・水・蒸気・空気・ガス・油用

Loading...

VP01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラグ(SCS13A)の型番VP01のページです。
型番VP01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラグ(SCS13A)

プラグ(SCS13A)

    ねじ込み管継手 SUS 四角プラグ

    ねじ込み管継手 SUS 四角プラグ

      TRUSCO ねじ込み管継手 SUS 四角プラグ 8A

      TRUSCO ねじ込み管継手 SUS 四角プラグ 8A

        NPT継手 4P/四角プラグ

        NPT継手 4P/四角プラグ

          ステンレス鋼製ねじ込み管継手プラグ

          ステンレス鋼製ねじ込み管継手プラグ

            低圧用ねじ込み継手 同径 プラグ

            低圧用ねじ込み継手 同径 プラグ

              ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 プラグ<P>

              ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 プラグ<P>

                プラグ(SCS14A)

                プラグ(SCS14A)

                  ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 六角異径ニップル<SNR>

                  ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 六角異径ニップル<SNR>

                    高圧用ねじ込み継手 同径 プラグ

                    高圧用ねじ込み継手 同径 プラグ

                      メーカー フローバル トラスコ中山 トラスコ中山 フジトク 吉年 ミスミ MIEテクノ フローバル MIEテクノ ミスミ
                      通常価格 303円 273円 232円 367円 446円 150円 409円 919円 582円 360円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                      種類 継手 継手 - 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                      接続種類 ねじ(端末) ねじ(端末) - ねじ(端末) ねじ(端末) ねじ(端末) ねじ(端末) ねじ(端末) ねじ⇔ねじ異径 ねじ(端末)
                      接続形状 プラグ プラグ - プラグ プラグ プラグ プラグ プラグ 両ニップル プラグ
                      材質 SCS13A ステンレス - - ステンレス - - ステンレス SCS13A -
                      最高使用圧力区分 2.0Mpa以下 1.0Mpa以下 - 2.0Mpa超 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下 - 2.0Mpa以下 - 2.0Mpa超

                      プラグ(SCS13A)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      VP02
                      VP03
                      VP04
                      VP06
                      VP08
                      VP10
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      ねじの呼び1 JANコード トラスココード 質量
                      (g)
                      備考

                      303円

                      ( 333円 )
                      1個 -

                      1日目

                      1/4B(8A)4549123022590734-135115L:19mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

                      344円

                      ( 378円 )
                      1個 -

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      3/8B(10A)4549123022637734-136928L:21mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

                      633円

                      ( 696円 )
                      1個 -

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      1/2B(15A)4549123022675734-137734L:25mm、d:13mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

                      692円

                      ( 761円 )
                      1個 -

                      1日目

                      3/4B(20A)4549123022705734-138558L:28mm、d:15.5mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

                      1,051円

                      ( 1,156円 )
                      1個 -

                      1日目

                      1B(25A)4549123022736734-139393L:31mm、d:22mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

                      983円

                      ( 1,081円 )
                      1個 -

                      1日目

                      1 1/4B(32A)4549123022767734-1407145L:35mm、d:31mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

                      ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました