(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エルボ(SCS13A)

エルボ(SCS13A)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
781円 ~ 7,330円
税込価格
859円 ~ 8,063円

【特長】・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定9件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4B(8A)
4549123019552
734-0371
55
A:19mm、D:22mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

1個

845( 930円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/8B(10A)
4549123019590
734-0389
83
A:23mm、D:26mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

1個

781( 859円 )

1日目

1/2B(15A)
4549123019637
734-0397
86
A:27mm、D:28mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

1個

1,043( 1,147円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/4B(20A)
4549123019668
734-0401
142
A:32mm、D:34mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

1個

1,291( 1,420円 )

1日目

1B(25A)
4549123019699
734-0419
238
A:38mm、D:43mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

1個

2,187( 2,406円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1 1/4B(32A)
4549123019729
734-0427
345
A:46mm、D:51mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

1個

2,770( 3,047円 )

1日目

1 1/2B(40A)
4549123019750
734-0435
463
A:48mm、D:59mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

1個

3,778( 4,156円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2B(50A)
4549123019781
734-0443
714
A:57mm、D:73mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

1個

5,063( 5,569円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2 1/2B(65A)
4549123019811
734-0451
1200
-

1個

7,330( 8,063円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です
【用途】
・水・蒸気・空気・ガス・油用

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エルボ(SCS13A)

エルボ(SCS13A)

    フローバル エルボ(SCS13A) 04100101

    フローバル エルボ(SCS13A) 04100101

      異径エルボ(SCS13A)

      異径エルボ(SCS13A)

        低圧用ねじ込み継手 異径 エルボ

        低圧用ねじ込み継手 異径 エルボ

          メーカー フローバル フローバル フローバル ミスミ
          通常価格 781円 942円 1,214円 220円
          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
          種類 継手 - 継手 継手
          接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 - ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径
          接続形状 エルボ - エルボ エルボ
          材質 SCS13A - SCS13A -
          最高使用圧力区分 2.0Mpa以下 - 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下

          エルボ(SCS13A)のレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
          ろ過循環配管に使用
          評価 5.0満足度:5.02022/10/07
          洗浄機の濾過循環配管の継手として使用しています。今までは他メーカー品を使用していましたが、昨今の価格高騰により、品質が安定していて比較的低価格なこちらのメーカー品を採用する様になりました。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました