(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハーフソケット(SUS304TP)

ハーフソケット(SUS304TP)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
608円
税込単価
669円

【特長】・今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応・従来のねじ込み継手を更...

詳細情報を確認する

型番

VHSO01 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番材質使用流体最高使用圧力接続種類接続形状ねじの呼び1種類最高使用圧力区分内面樹脂ライニング
VHSO01SUS304TP水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ同径・同種ソケット1/8B(6A)継手2.0Mpa以下なし
VHSO16SUS304TP水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ同径・同種ソケット2B(50A)継手2.0Mpa以下なし
VHSO20SUS304TP水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ同径・同種ソケット2 1/2B(65A)継手2.0Mpa以下なし
VHSO06SUS304TP水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ同径・同種ソケット3/4B(20A)継手2.0Mpa以下なし
VHSO08SUS304TP水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ同径・同種ソケット1B(25A)継手2.0Mpa以下なし
VHSO02SUS304TP水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ同径・同種ソケット1/4B(8A)継手2.0Mpa以下なし
VHSO10SUS304TP水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ同径・同種ソケット1 1/4B(32A)継手2.0Mpa以下なし
VHSO04SUS304TP水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ同径・同種ソケット1/2B(15A)継手2.0Mpa以下なし
VHSO03SUS304TP水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ同径・同種ソケット3/8B(10A)継手2.0Mpa以下なし

型番リスト

型番
ねじの呼び1
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VHSO01

1/8B(6A)
4549123024860
734-0249
7.8

1個

608( 669円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応
・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました
【用途】
・水・蒸気・空気・ガス・油用

Loading...

VHSO01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハーフソケット(SUS304TP)の型番VHSO01のページです。
型番VHSO01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハーフソケット(SUS304TP)

ハーフソケット(SUS304TP)

    TRUSCO ねじ込み管継手 SUS テーパーソケット 8A

    TRUSCO ねじ込み管継手 SUS テーパーソケット 8A

      ねじ込み管継手 SUS ストレートソケット

      ねじ込み管継手 SUS ストレートソケット

        ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ストレートソケット<S>

        ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ストレートソケット<S>

          ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ストレート厚口ソケット<SJ>

          ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ストレート厚口ソケット<SJ>

            メーカー フローバル トラスコ中山 トラスコ中山 MIEテクノ MIEテクノ
            通常価格 373円 571円 242円 341円 810円
            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
            種類 継手 - 継手 継手 継手
            接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 - ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種
            接続形状 ソケット - ソケット ソケット ソケット
            材質 SUS304TP - ステンレス SUS304 SUS304
            最高使用圧力区分 2.0Mpa以下 - 1.0Mpa以下 - -

            ハーフソケット(SUS304TP)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            VHSO02
            VHSO03
            VHSO04
            VHSO06
            VHSO08
            VHSO10
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            ねじの呼び1 JANコード トラスココード 質量
            (g)

            373円

            ( 410円 )
            1個 あり

            1日目

            1/4B(8A)4549123024907734-025713

            585円

            ( 644円 )
            1個 あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            3/8B(10A)4549123024945734-026519

            673円

            ( 740円 )
            1個 -

            7日目

            1/2B(15A)4549123024983734-027329

            776円

            ( 854円 )
            1個 -

            4日目

            3/4B(20A)4549123025010734-028131

            1,120円

            ( 1,232円 )
            1個 -

            1日目

            1B(25A)4549123025041734-029063

            1,354円

            ( 1,489円 )
            1個 -

            7日目

            1 1/4B(32A)4549123025072734-030391

            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました