(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VHPTS03
ハーフPTソケット(SUS304TP) ツギテ

ハーフPTソケット(SUS304TP) VHPTS03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
687円
税込単価
756円

【特長】・今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応・従来のねじ込み継手を更...

詳細情報を確認する

型番

VHPTS03 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VHPTS03 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番材質使用流体最高使用圧力接続種類接続形状ねじの呼び1種類最高使用圧力区分内面樹脂ライニング
VHPTS10SUS304TP水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ同径・同種ソケット1 1/4B(32A)継手2.0Mpa以下なし
VHPTS16SUS304TP水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ同径・同種ソケット2B(50A)継手2.0Mpa以下なし
VHPTS08SUS304TP水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ同径・同種ソケット1B(25A)継手2.0Mpa以下なし
VHPTS04SUS304TP水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ同径・同種ソケット1/2B(15A)継手2.0Mpa以下なし
VHPTS02SUS304TP水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ同径・同種ソケット1/4B(8A)継手2.0Mpa以下なし
VHPTS03SUS304TP水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ同径・同種ソケット3/8B(10A)継手2.0Mpa以下なし
VHPTS12SUS304TP水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ同径・同種ソケット1 1/2B(40A)継手2.0Mpa以下なし

型番リスト

型番
ねじの呼び1
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VHPTS03

3/8B(10A)
4549123025621
734-0176
29

1個

687( 756円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応
・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました
【用途】
・水・蒸気・空気・ガス・油用

Loading...

VHPTS03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハーフPTソケット(SUS304TP)の型番VHPTS03のページです。
型番VHPTS03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハーフPTソケット(SUS304TP)

ハーフPTソケット(SUS304TP)

    フローバル ハーフPTソケット(SUS304TP) 04101324

    フローバル ハーフPTソケット(SUS304TP) 04101324

      TRUSCO ねじ込み管継手 SUS テーパーソケット 8A

      TRUSCO ねじ込み管継手 SUS テーパーソケット 8A

        CK プレシールSUS継手 キャップ

        CK プレシールSUS継手 キャップ

          低圧用ねじ込み継手 同径 ソケット(PSねじ)

          低圧用ねじ込み継手 同径 ソケット(PSねじ)

            ステンレス鋼製ねじ込み管継手 厚口ソケット

            ステンレス鋼製ねじ込み管継手 厚口ソケット

              テーパソケット 呼び径(A)20 SUS304

              テーパソケット 呼び径(A)20 SUS304

                テーパソケット 呼び径(A)65 SUS304

                テーパソケット 呼び径(A)65 SUS304

                  鋼管製管継手鉄ソケット(白・黒)

                  鋼管製管継手鉄ソケット(白・黒)

                    ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ハーフストレートソケット<HS>

                    ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ハーフストレートソケット<HS>

                      ステンレス鋼製ねじ込み管継手 ストレートソケット

                      ステンレス鋼製ねじ込み管継手 ストレートソケット

                        SUS P-NIステンレス鋼鋼管製管継手 片ねじパイプニップル

                        SUS P-NIステンレス鋼鋼管製管継手 片ねじパイプニップル

                          ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 テーパーソケット<PTS>

                          ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 テーパーソケット<PTS>

                            メーカー フローバル フローバル トラスコ中山 シーケー金属 ミスミ JFE継手 イノック イノック 吉年 MIEテクノ JFE継手 JFE継手 MIEテクノ
                            通常価格 687円 1,294円 571円 623円 170円 847円 1,211円 6,799円 212円 176円 501円 524円 552円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   9日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 継手 - - 継手 継手 継手 - - 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 - - ねじ(端末) ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 - - ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔鋼管 ねじ⇔ねじ同径・同種
                            接続形状 ソケット - - キャップ ソケット ソケット - - ソケット ソケット ソケット - ソケット
                            材質 SUS304TP - - ステンレス - SUS304 - - SUS304 SUS304 ステンレス SUS304
                            最高使用圧力区分 2.0Mpa以下 - - 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下 - - 1.0Mpa以下 - 2.0Mpa以下 1.0Mpa以下 -

                            ハーフPTソケット(SUS304TP)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            生産設備付帯配管に対する継手として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/28
                            生産設備付帯配管(ステンレス鋼管)に対する継手として使用しています。実装環境(形状やサイズ)に応じ種々の継手類を使い分けしている中の一つとして永年、型番:VHPTS04も利用しています。現在迄の利用実績に於いて性能、使い勝手共に過不及無い満足感を得ているため、経年劣化時には、同商品でリプレース対応しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VHPTS02
                            VHPTS04
                            VHPTS08
                            VHPTS10
                            VHPTS12
                            VHPTS16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び1 JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            1,281円

                            ( 1,409円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1/4B(8A)4549123025584734-016825

                            1,241円

                            ( 1,365円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/2B(15A)4549123025669734-018447

                            2,250円

                            ( 2,475円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1B(25A)4549123025720734-0206102

                            2,492円

                            ( 2,741円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1 1/4B(32A)4549123025751734-0214134

                            2,753円

                            ( 3,028円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1 1/2B(40A)4549123025782734-0222173

                            4,236円

                            ( 4,660円 )
                            1個 -

                            7日目

                            2B(50A)4549123025812734-0231265

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました