(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VD30C
油回転真空ポンプ ULVAC アブラカイテンシンクウポンプ VD30C

油回転真空ポンプ VD30C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
371,122円 334,009円
税込単価
408,234円 367,410円

【特長】・ULVACオリジナルの高効率(IE3)マルチ電圧モーターを採用してい...

詳細情報を確認する

  • 真空ポンプ種類:
    油回転形
  • 到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa):
    ~1
  • 排気段数:
    2
  • 付加機能:
    強制給油機構
  • 材質:
    シリンダ:鋳鉄、ポンプケース:アルミ鋳物
  • 到達圧力詳細(Pa):
    0.67
  • 電源詳細:
    三相マルチ
  • 仕様:
    全閉外扇三相マルチ電圧モーター50Hz:200~240/380~415V対応、60Hz:200~240/380~460V対応、サーマルプロテクタなし、2段式ベーン型
  • 使用油:
    R-7

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • VDポンプにはオイルミストトラップは付属されておりません。 オイルミストトラップのご購入を推奨します。 出荷時は200Vクラスの△結線となっています。 本製品を日本国外へ輸出する場合は手続きが必要となるためご一報下さい。

型番

VD30C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VD30C の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
吸込流量(50Hz時)(l/min)
吸込流量(60Hz時)(l/min)
吸気口径(mm)
寸法(mm)
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VD30C

500
600
VG40相当
210×660×324
781-3643
58

1個

371,122円

334,009

( 367,410円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ULVACオリジナルの高効率(IE3)マルチ電圧モーターを採用しています
・低振動、低騒音で信頼性の高い油回転真空ポンプです
・大気圧付近でも排気速度が低下しにくい強制給油方式を採用しています
・メンテナンス性に優れた回転翼型ポンプです
【用途】
・蒸着、スパッタリングなどの真空成膜装置
・分析機器、リークテスト装置
・真空乾燥、ガス置換など各種真空装置

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • VDポンプにはオイルミストトラップは付属されておりません。 オイルミストトラップのご購入を推奨します。 出荷時は200Vクラスの△結線となっています。 本製品を日本国外へ輸出する場合は手続きが必要となるためご一報下さい。

VD30Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油回転真空ポンプの型番VD30Cのページです。
型番VD30Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油回転真空ポンプ

油回転真空ポンプ

    油回転真空ポンプ VRDシリーズ

    油回転真空ポンプ VRDシリーズ

      直結型小型油回転真空ポンプ GCD-051X

      直結型小型油回転真空ポンプ GCD-051X

        ドライポンプ

        ドライポンプ

          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAL-181D

          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAL-181D

            ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAL-361S

            ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAL-361S

              直結型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ)

              直結型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ)

                ダイヤフラム真空ポンプ(コンプレッサ兼用) VCシリーズ

                ダイヤフラム真空ポンプ(コンプレッサ兼用) VCシリーズ

                  直結型小型油回転真空ポンプ GCD-201X

                  直結型小型油回転真空ポンプ GCD-201X

                    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-120S

                    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-120S

                      直結型小型油回転真空ポンプ GCD-136X

                      直結型小型油回転真空ポンプ GCD-136X

                        メーカー アルバック VALUE(バリュー) アルバック機工 オリオン機械 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 日東工器 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工
                        通常価格 371,122円 143,128円 216,197円 61,130円 266,340円 264,044円 188,999円 15,497円 291,793円 158,429円 242,385円
                        通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   19日目   7日目   1日目~   19日目   7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                        真空ポンプ種類 油回転形 油回転形 油回転型 ドライ形 ドライ型 ドライ型 油回転型 ドライ形 油回転型 ドライ型 油回転型
                        到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa) ~1 - ~1 - ~1 1~2 ~1 7~ - 1~2 ~1
                        排気段数 2 2 2 - 2 1 - - 2 1 2
                        付加機能 強制給油機構 逆流防止機能 / 強制給油機構 / アンローダー機構 / ガスバラスト機構 逆流防止機能 / 強制給油機構 / ガスバラスト機構 - なし なし なし なし 逆流防止機能 / 強制給油機構 / ガスバラスト機構 なし / アンローダー機構 逆流防止機能 / 強制給油機構 / ガスバラスト機構
                        材質 シリンダ:鋳鉄、ポンプケース:アルミ鋳物 - - - - - - - - - -

                        油回転真空ポンプのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        VD40C
                        VD90C
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        吸込流量(50Hz時)
                        (l/min)
                        吸込流量(60Hz時)
                        (l/min)
                        吸気口径
                        (mm)
                        寸法
                        (mm)
                        トラスココード 質量
                        (kg)

                        449,252円

                        ( 494,177円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        670800VG40相当210×680×324781-365160

                        713,000円

                        ( 784,300円 )
                        1個 -

                        19日目

                        15001800VG50相当280×831×371781-3678113

                        真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました