(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VC01
キャップ(SCS13A) ツギテ

キャップ(SCS13A) VC01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
528円
税込単価
581円

【特長】・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発...

詳細情報を確認する

型番

VC01 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VC01 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VC01

1/8B(6A)
4549123022194
733-9941
12
D:16mm、H:14mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

1個

528( 581円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です
【用途】
・水・蒸気・空気・ガス・油用

Loading...

VC01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャップ(SCS13A)の型番VC01のページです。
型番VC01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャップ(SCS13A)

キャップ(SCS13A)

    ニップル(SUS304TP)

    ニップル(SUS304TP)

      エルボ(SCS13A)

      エルボ(SCS13A)

        フローバル エルボ(SCS13A) 04100101

        フローバル エルボ(SCS13A) 04100101

          メーカー フローバル フローバル フローバル フローバル
          通常価格 472円 389円 781円 942円
          通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
          種類 継手 継手 継手 -
          接続種類 ねじ(端末) ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 -
          接続形状 キャップ ニップル エルボ -
          材質 SCS13A SUS304TP SCS13A -
          最高使用圧力区分 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下 -

          キャップ(SCS13A)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          VC02
          VC03
          VC04
          VC06
          VC08
          VC10
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          ねじの呼び1 JANコード トラスココード 質量
          (g)
          備考

          709円

          ( 780円 )
          1個 -

          1日目

          1/4B(8A)4549123022231733-995016D:19mm、H:15mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

          472円

          ( 519円 )
          1個 -

          1日目

          3/8B(10A)4549123022279733-996823D:22mm、H:17mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

          1,024円

          ( 1,126円 )
          1個 -

          1日目

          1/2B(15A)4549123022316733-997646D:26mm、H:20mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

          685円

          ( 754円 )
          1個 -

          1日目

          3/4B(20A)4549123022347733-998468D:32mm、H:24mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

          1,219円

          ( 1,341円 )
          1個 -

          1日目

          1B(25A)4549123022378733-9992140D:39mm、H:28mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

          1,397円

          ( 1,537円 )
          1個 -

          1日目

          1 1/4B(32A)4549123022408734-0010172D:48mm、H:30mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

          ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました