(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:V6N01
六角ニップル(SCS13A) ツギテ

六角ニップル(SCS13A) V6N01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
634円
税込単価
697円

【特長】・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

V6N01 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

V6N01 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V6N01

1/8B(6A)
4549123023610
733-9364
20
D:5mm、L1:32mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

1個

634( 697円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です
【用途】
・水・蒸気・空気・ガス・油用

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

Loading...

V6N01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ニップル(SCS13A)の型番V6N01のページです。
型番V6N01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角ニップル(SCS13A)

六角ニップル(SCS13A)

    異径ニップル(SCS13A)

    異径ニップル(SCS13A)

      メーカー フローバル フローバル
      通常価格 634円 755円
      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
      種類 継手 継手
      接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径
      接続形状 ニップル ニップル
      材質 SCS13A SCS13A
      最高使用圧力区分 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下

      六角ニップル(SCS13A)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      V6N02
      V6N03
      V6N04
      V6N06
      V6N08
      V6N10
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      ねじの呼び1 JANコード トラスココード 質量
      (g)
      備考

      843円

      ( 927円 )
      1個 -

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      1/4B(8A)4549123023658733-937226D:8.5mm、L1:34mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

      788円

      ( 867円 )
      1個 -

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      3/8B(10A)4549123023696733-938139D:11mm、L1:36mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

      865円

      ( 952円 )
      1個 -

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      1/2B(15A)4549123023733733-939954D:15mm、L1:42mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

      1,678円

      ( 1,846円 )
      1個 -

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      3/4B(20A)4549123023764733-940298D:19mm、L1:47mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

      2,066円

      ( 2,273円 )
      1個 -

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      1B(25A)4549123023795733-9411138D:26mm、L1:52mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

      2,360円

      ( 2,596円 )
      1個 -

      1日目

      1 1/4B(32A)4549123023825733-9429203D:33.5mm、L1:56mm、ボルト本数、締付ボルト(L)

      ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      メカニカル部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました