(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:V45L01
45度エルボ(SCS13A) ツギテ

45度エルボ(SCS13A) V45L01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,552円
税込単価
1,707円

【特長】・今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応・従来のねじ込み継手を更...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

V45L01 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

V45L01 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番材質使用流体最高使用圧力接続種類接続形状ねじの呼び1種類最高使用圧力区分内面樹脂ライニング
V45L04SCS13A水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ同径・同種エルボ1/2B(15A)継手2.0Mpa以下なし
V45L08SCS13A水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ同径・同種エルボ1B(25A)継手2.0Mpa以下なし
V45L16SCS13A水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ同径・同種エルボ2B(50A)継手2.0Mpa以下なし
V45L02SCS13A水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ同径・同種エルボ1/4B(8A)継手2.0Mpa以下なし
V45L12SCS13A水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ同径・同種エルボ1 1/2B(40A)継手2.0Mpa以下なし
V45L20SCS13A水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ同径・同種エルボ2 1/2B(65A)継手2.0Mpa以下なし
V45L01SCS13A水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ同径・同種エルボ1/8B(6A)継手2.0Mpa以下なし
V45L06SCS13A水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ同径・同種エルボ3/4B(20A)継手2.0Mpa以下なし
V45L24SCS13A水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ同径・同種エルボ3B(80A)継手2.0Mpa以下なし
V45L10SCS13A水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ同径・同種エルボ1 1/4B(32A)継手2.0Mpa以下なし
V45L03SCS13A水/空気/蒸気/ガス/油2.0MPaねじ⇔ねじ同径・同種エルボ3/8B(10A)継手2.0Mpa以下なし

型番リスト

型番
ねじの呼び1
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V45L01

1/8B(6A)
4549123021166
733-9241
24

1個

1,552( 1,707円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応
・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました
【用途】
・水・蒸気・空気・ガス・油用

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

V45L01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

45度エルボ(SCS13A)の型番V45L01のページです。
型番V45L01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

45度エルボ(SCS13A)

45度エルボ(SCS13A)

    ブッシング(SCS13A)

    ブッシング(SCS13A)

      メーカー フローバル フローバル
      通常価格 1,474円 583円
      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
      種類 継手 継手
      接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径
      接続形状 エルボ ブッシング
      材質 SCS13A SCS13A
      最高使用圧力区分 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下

      45度エルボ(SCS13A)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      V45L02
      V45L03
      V45L04
      V45L06
      V45L08
      V45L10
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      ねじの呼び1 JANコード トラスココード 質量
      (g)

      1,474円

      ( 1,621円 )
      1個 -

      1日目

      1/4B(8A)4549123021203733-925954

      1,930円

      ( 2,123円 )
      1個 -

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      3/8B(10A)4549123021241733-926777

      2,145円

      ( 2,360円 )
      1個 -

      1日目

      1/2B(15A)4549123021289733-927578

      3,028円

      ( 3,331円 )
      1個 -

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      3/4B(20A)4549123021319733-9283116

      3,368円

      ( 3,705円 )
      1個 -

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      1B(25A)4549123021340733-9291212

      4,312円

      ( 4,743円 )
      1個 -

      11日目

      1 1/4B(32A)4549123021371733-9305295

      ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      メカニカル部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました