(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付ウレタン車 150φ

ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付ウレタン車 150φ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,930円
税込単価
7,623円

【商品仕様】・取付高H(mm):198・取付ピッチX×Y(mm):90X90・...

詳細情報を確認する

型番

UWJB150 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付ウレタン車 150φ 外形図01

規格表

ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付ウレタン車 150φ 規格表01

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UWJB150

1個

6,930( 7,623円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・取付高H(mm):198
・取付ピッチX×Y(mm):90X90
・許容荷重(N):3000
・許容荷重(N):3000
・ベアリング入自在式(ストッパー付)プレート式
・JANコード:4582287312251
・トラスココード:100-6344
・質量:2.58kg
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ
・車輪:ウレタンゴム

カタログ

 

UWJB150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付ウレタン車 150φの型番UWJB150のページです。
型番UWJB150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付ウレタン車 150φ

ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付ウレタン車 150φ

    ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付ウレタン車 250φ

    ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付ウレタン車 250φ

      ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付ウレタン車 130φ

      ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付ウレタン車 130φ

        ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付ウレタン車 100φ

        ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付ウレタン車 100φ

          ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 250φ

          ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 250φ

            ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 75φ

            ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 75φ

              ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 200φ

              ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 200φ

                ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 150φ

                ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 150φ

                  ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 130φ

                  ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 130φ

                    中荷重用キャスター GR-WJS型 ゴム車輪付タイプ 旋回金具付 ダブルストッパー付

                    中荷重用キャスター GR-WJS型 ゴム車輪付タイプ 旋回金具付 ダブルストッパー付

                      ヨドノ プレス製自在金具付ウレタン車 250φ

                      ヨドノ プレス製自在金具付ウレタン車 250φ

                        ヨドノ プレス製自在金具付ウレタン車 75φ

                        ヨドノ プレス製自在金具付ウレタン車 75φ

                          ヨドノ プレス製自在金具付ウレタン車 200φ

                          ヨドノ プレス製自在金具付ウレタン車 200φ

                            メーカー ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ イノアック ヨドノ ヨドノ ヨドノ
                            通常価格 6,930円 16,390円 6,033円 3,765円 11,489円 1,914円 5,327円 3,970円 3,692円 2,573円 13,230円 2,756円 7,376円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目   3日目   1日目   3日目   15日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   3日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ

                            ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付ウレタン車 150φのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました