(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヨドノ プレス製自在金具付ウレタン車 75φ

ヨドノ プレス製自在金具付ウレタン車 75φ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,756円
税込単価
3,032円

【商品仕様】・取付高H(mm):101・取付ピッチX×Y(mm):63X63・...

詳細情報を確認する

型番

UWJ75 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類取付高H(mm)取付ピッチX×Y(mm)許容荷重(N)JANコード質量材質/仕上
UWJ75キャスタ10163X63120045822873122200.71kg金具:スチール、金具表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:ウレタンゴム

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UWJ75

1個

2,756( 3,032円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・取付高H(mm):101
・取付ピッチX×Y(mm):63X63
・許容荷重(N):1200
・許容荷重(N):1200
・ベアリング入自在式プレート式
・JANコード:4582287312220
・質量:0.71kg
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ
・車輪:ウレタンゴム

UWJ75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヨドノ プレス製自在金具付ウレタン車 75φの型番UWJ75のページです。
型番UWJ75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヨドノ プレス製自在金具付ウレタン車 75φ

ヨドノ プレス製自在金具付ウレタン車 75φ

    ヨドノ プレス製自在金具付ウレタン車 200φ

    ヨドノ プレス製自在金具付ウレタン車 200φ

      ヨドノ プレス製自在金具付ウレタン車 150φ

      ヨドノ プレス製自在金具付ウレタン車 150φ

        ヨドノ プレス製自在金具付ウレタン車 130φ

        ヨドノ プレス製自在金具付ウレタン車 130φ

          ヨドノ プレス製自在金具付ウレタン車 250φ

          ヨドノ プレス製自在金具付ウレタン車 250φ

            ヨドノ プレス製自在金具付ウレタン車 100φ

            ヨドノ プレス製自在金具付ウレタン車 100φ

              平付けプレートタイプキャスター 420J・413J 車輪径100~150mm

              平付けプレートタイプキャスター 420J・413J 車輪径100~150mm

                ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 130φ

                ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 130φ

                  ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 150φ

                  ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 150φ

                    ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 75φ

                    ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 75φ

                      ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 250φ

                      ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 250φ

                        ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 200φ

                        ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 200φ

                          静電気防止キャスターSTMシリーズ 自在(オクトロンウレタン車輪)

                          静電気防止キャスターSTMシリーズ 自在(オクトロンウレタン車輪)

                            メーカー ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ハンマーキャスター ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ナンシン
                            通常価格 2,756円 7,376円 5,936円 4,073円 13,230円 2,942円 2,871円 3,692円 3,970円 1,914円 11,489円 5,327円 8,802円
                            通常出荷日 4日目   3日目   4日目   3日目   3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   15日目   1日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ

                            ヨドノ プレス製自在金具付ウレタン車 75φのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました