(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量用低床式ウレタンキャスター 取付高62mm UTN-50

重量用低床式ウレタンキャスター 取付高62mm UTN-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,867円
税込単価
3,154円

【特長】・偏心度が旋回ボールレース面の内側にあります。・取り付け高が低く車輪が...

詳細情報を確認する

型番

UTN-50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類許容荷重(daN)許容荷重(kgf)車輪径D(mm)車輪幅(mm)取付高H(mm)取付座A×B(mm)取付ピッチ X×Y(mm)取付穴径P(mm)許容荷重(N)JANコード質量材質/仕上
UTN-50キャスタ80.3682502162118×11894×948.58004582287310035840g金具:スチール(ユニクロムメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UTN-50

1個

2,867( 3,154円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・偏心度が旋回ボールレース面の内側にあります。
・取り付け高が低く車輪が旋回部の内側にあり安全です。
【用途】
・重量物搬送ラインにはキャスターを逆さに取り付けホイールコンベヤとしても利用いただけます。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):80.36
・許容荷重(kgf):82
・車輪径D(mm):50
・車輪幅(mm):21
・取付高H(mm):62
・取付座A×B(mm):118×118
・取付ピッチ X×Y(mm):94×94
・取付穴径P(mm):8.5
・許容荷重(N):800
・許容荷重(N):800
・プレート式
・超低床式
・JANコード:4582287310035
・質量:840g
【材質/仕上】
・金具:スチール(ユニクロムメッキ仕上げ)
・車輪:ウレタン

UTN-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

重量用低床式ウレタンキャスター 取付高62mm UTN-50の型番UTN-50のページです。
型番UTN-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量用低床式ウレタンキャスター 取付高62mm UTN-50

重量用低床式ウレタンキャスター 取付高62mm UTN-50

    重量用低床式MCナイロンキャスター 取付高62mm YRTN-50

    重量用低床式MCナイロンキャスター 取付高62mm YRTN-50

      重量用低床式ウレタンキャスター 取付高55mm UT-50

      重量用低床式ウレタンキャスター 取付高55mm UT-50

        重量用低床式MCナイロンキャスター 取付高55mm YRT-50

        重量用低床式MCナイロンキャスター 取付高55mm YRT-50

          ヨドノ プレス製自在金具付黒ゴム車 100φ

          ヨドノ プレス製自在金具付黒ゴム車 100φ

            ヨドノ プレス製固定金具付黒ゴム車 130φ

            ヨドノ プレス製固定金具付黒ゴム車 130φ

              ヨドノ プレス製自在金具付黒ゴム車 130φ

              ヨドノ プレス製自在金具付黒ゴム車 130φ

                ヨドノ プレス製自在金具付黒ゴム車 75φ

                ヨドノ プレス製自在金具付黒ゴム車 75φ

                  TRUSCO TYGシリーズ 固定 ナイロン車 65mm

                  TRUSCO TYGシリーズ 固定 ナイロン車 65mm

                    ヨドノ プレス製自在金具付黒ゴム車 200φ

                    ヨドノ プレス製自在金具付黒ゴム車 200φ

                      TRUSCO TYGシリーズ 自在 ナイロン車 38mm

                      TRUSCO TYGシリーズ 自在 ナイロン車 38mm

                        ヨドノ プレス製自在金具付ウレタン車 150φ

                        ヨドノ プレス製自在金具付ウレタン車 150φ

                          ヨドノ プレス製固定金具ブレーキ付ウレタン車 130φ

                          ヨドノ プレス製固定金具ブレーキ付ウレタン車 130φ

                            メーカー ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ トラスコ中山 ヨドノ トラスコ中山 ヨドノ ヨドノ
                            通常価格 2,867円 4,213円 2,413円 3,829円 2,031円 2,123円 3,279円 1,532円 358円 5,510円 186円 5,936円 4,631円
                            通常出荷日 5日目   3日目   5日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   1日目   4日目   3日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ

                            重量用低床式ウレタンキャスター 取付高62mm UTN-50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました